Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Camión de CDBS
El eje trasero único del MS-14X para aplicaciones de transporte de línea y entrega en ciudad está diseñado para los trabajos más difíciles y exigentes. Con su legendaria durabilidad, el MS-14X ofrece rendimiento a menores costos de mantenimiento y operación. Construido para optimizar el rendimiento, el MS-14X ofrece clasificaciones de peso bruto por eje (GAWR) entre 17,500 y 21,000 lbs.
Características y beneficios
- Los componentes versátiles y de alta calidad ofrecen un funcionamiento silencioso y facilidad de mantenimiento
- Las opciones de engranajes Hypoid-Generoid™ ofrecen una larga vida útil y una mayor durabilidad
- El bloqueo del diferencial controlado por el conductor (DCDL) opcional maximiza la protección contra la tracción y el giro en condiciones resbaladizas
- Las cajas rígidas con diferencial ofrecen una alineación precisa de los engranajes y durabilidad
Eje trasero único MS-14X™
Características del producto
Up Bloqueo diferencial controlado por el conductor (DCDL) opcional: máxima protección contra tracción y derrape en condiciones de deslizamiento Eficiencia del vehículo
Cajas diferenciales rígidas = Alineación precisa de los engranajes y durabilidad
Opciones de engranajes Hypoid-Generoid™: larga vida útil y aumento de la durabilidad
Componentes versátiles y de alta calidad: funcionamiento silencioso y facilidad de mantenimiento
Up Bloqueo diferencial controlado por el conductor (DCDL) opcional: máxima protección contra tracción y derrape en condiciones de deslizamiento Eficiencia del vehículo
Cajas diferenciales rígidas = Alineación precisa de los engranajes y durabilidad
Opciones de engranajes Hypoid-Generoid™: larga vida útil y aumento de la durabilidad
Componentes versátiles y de alta calidad: funcionamiento silencioso y facilidad de mantenimiento
Videos: