Eje trasero único MS-120™

Disponibilidad del producto

América Latina

Aplicaciones

Camión de CDBS
Eje trasero único

El eje de tracción trasera único MS-120 para aplicaciones de transporte de línea y entrega en ciudad está diseñado para los trabajos más difíciles y exigentes. Con su diseño simple, el MS-120 ofrece rendimiento a costos reducidos de mantenimiento y operación. Construido para optimizar el rendimiento, el MS-120 ofrece un peso bruto combinado (GCW) de 18.1 toneladas o 40,000 lbs. y clasificaciones de peso bruto del eje (GAWR) de 6.8 toneladas o 15,000 lbs.

Características y beneficios

  • Diseñado para aplicaciones de transporte de línea y entrega en ciudad
  • Eje monoreductor
  • Diseño de portador ligero
  • Alta eficiencia y densidad de potencia
  • Engranajes Quiet Ride®
  • Varias soluciones de extremo de rueda disponibles
  • Intervalo de drenaje de aceite prolongado
  • Opciones de engranajes Hypoid-Generoid™
  • Alta durabilidad y confiabilidad
  • Mayor tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible
  • Menor impacto ambiental
  • El bloqueo del diferencial controlado por el conductor (DCDL) opcional ofrece la máxima protección contra tracción y giro en condiciones resbaladizas
  • Las cajas diferenciales rígidas ofrecen una alineación precisa de los engranajes y durabilidad
     
Carga vertical sobre o eixo (kg) 6.804
Carga combinada (kg) 18.144
Reduções disponíveis 3.31, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14, 6.83, 7.17
Semieixo tamanho do entalhado 44,5 mm
Diâmetro do semieixo 41,1 mm
Seção quadrada da carcaça 108 x 97 mm
Espessura da parede da carcaça 11 mm
Distância entre rolamentos do cubo 80 mm
Bitola 1.688 mm
Conforme necessidade
Peso (menos lubrifi cante, freios, cubos e tambores) (kg) 175
Bloqueio do diferencial Opcional
Extremidades Tipo F


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.