Eje trasero único MS-12™

Disponibilidad del producto

Europa

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Eje trasero único MS-12

El eje de tracción trasera simple MS-12 está diseñado para aplicaciones de autobús mediano y midi con bajo nivel de ruido para la mejor comodidad de funcionamiento.

Características y beneficios

  • Diseñado para aplicaciones de autobús midi y de trabajo mediano
  • Diseño robusto y probado
  • Opción de bloqueo diferente disponible
  • Amplia gama de relaciones disponibles
  • Engranajes opcionales Quiet Ride® para aplicaciones de autobuses de pasajeros
  • Opciones de freno de aire o freno hidráulico según la clase y preferencia del vehículo
  • Diseño liviano y densidad de energía para una carga útil más alta
  • Alta durabilidad y confiabilidad para un mayor tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad
Fabricado/Fundido GAW (toneladas) GCW (toneladas) Ratios de reducción Otros elementos Tamaño de la carcasa Diámetro del engranaje anular
Fabricado 8 18 3,07-7,17 DCDL- Sí Destacado-299 Desplazamiento del piñón-31,35 108 x 97 x 13 337


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.