Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Equipo de servicio en tierra de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Tractor portuario de CDBS
Reabastecedor de combustible de CDBS
Soplador de nieve CDBS
El eje de tracción trasera planetaria MOR-32 está diseñado, diseñado y fabricado para satisfacer la creciente demanda mundial de rendimiento extremo y mayor capacidad en tractores portuarios y terminales y equipos de servicio en tierra para aeropuertos, incluidos sopladores de nieve y reabastecedores.
Características y beneficios
- Respaldado por un proceso intensivo de pruebas y validación
- Ofrece una clasificación máxima de peso bruto por eje (GAWR) de 32 toneladas
- Las opciones de soporte probadas ofrecen una amplia cobertura de relación de eje de 8.54 a 24.81 para flexibilidad y productividad
- Compatibilidad opcional con el sistema central de inflado de neumáticos (CTIS)
- Bloqueo de diferencial controlado por el conductor (DCDL) opcional para una mejor tracción
- Ensamblado en los Estados Unidos con un plazo de entrega de 90 días
- El extremo de rueda planetario de la serie 610 con relación 3.46 ofrece un rendimiento y durabilidad probados
- Freno de levas "P" de 16.5 pulgadas x 7 pulgadas "P"
- Husillos forjados atornillados a la carcasa para un diseño modular y flexibilidad
- Utiliza portador de eje de las series 14X y 145, transportador común del mercado de camiones Clase 8 de alto volumen
Eje de tracción trasera planetaria MOR-32™
Características del producto
El extremo de rueda planetario de la serie Family 6 con relación 3.46 proporciona un rendimiento y durabilidad probados
Husillos forjados atornillados a la carcasa para flexibilidad en el diseño modular
Freno de levas de alto rendimiento/trabajo pesado de 16.5" x 7" "P"
El extremo de rueda planetario de la serie Family 6 con relación 3.46 proporciona un rendimiento y durabilidad probados
Husillos forjados atornillados a la carcasa para flexibilidad en el diseño modular
Freno de levas de alto rendimiento/trabajo pesado de 16.5" x 7" "P"