Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Defensa
Estos ejes de reducción cónicos del extremo de la rueda superan los exigentes requisitos de la actual Familia de Vehículos Tácticos Medianos (FMTV) con capacidades de peso de hasta 23,000 lbs., maniobrabilidad óptima y excelente distancia al suelo. Son ideales para su uso en vehículos fuertemente blindados para mejorar la capacidad de carga útil y la movilidad.
Características y beneficios
- Montaje de rueda pilotada por pernos para ruedas de 10 pernos x 11,25 pulgadas" o 10 pernos x 335 mm B.C.
- Extremos de rueda listos para ABS con rueda de dientes y sensor instalados
- Diferencial de deslizamiento limitado opcional para mejorar la tracción en condiciones de resbaladizo
- Frenos de tambor opcionales
- Todos los ejes militares están respaldados por el mercado de repuestos global
MH-810™ Eje motriz trasero único
Características del producto
Engranaje cónico, extremo de rueda con reducción de cubo
Carcasa dúctil de hierro fundido
Tamaño de tazón pequeño para aumentar la distancia al suelo
Engranajes diferenciales forjados con precisión
Engranajes Meritor Amboid; engranaje anular de 11.7" de diámetro
Engranaje cónico, extremo de rueda con reducción de cubo
Carcasa dúctil de hierro fundido
Tamaño de tazón pequeño para aumentar la distancia al suelo
Engranajes diferenciales forjados con precisión
Engranajes Meritor Amboid; engranaje anular de 11.7" de diámetro