Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Autobuses y autocares CDBS
El eje de la serie 79000 es el eje motriz de reducción simple de última generación para aplicaciones de autobuses urbanos de 35-60 pies y vehículos de autobuses. Diseñado por su rendimiento, es la opción perfecta para ciclos de trabajo de alta parada y arranque, cargas regenerativas exigentes y aplicaciones periódicas de sobrecarga del eje.
Características y beneficios
- La capacidad de peso bruto del eje de 28,660 lb ofrece mayor capacidad para las exigentes aplicaciones de autobuses y autobuses urbanos
- Más económico, eficiente y con un peso menor que los ejes de doble reducción
- Carcasa de hierro fundido de una pieza con almohadillas de soporte de suspensión integradas y soportes de varilla de torsión "atornillados" para mayor resistencia y durabilidad
- Caja diferencial atornillada y engranaje anular para un montaje y servicio más fáciles y eficientes
- El engranaje Quiet Ride® ofrece una experiencia deconducción más relajante
- Los frenos líderes en la industria S-cam™ Cast Plus™ de 16.5" x 8.625" o los frenos de disco de aire EX+ H™ vienen de serie, con camas opcionales de 14.5" x 10" Serie "W"
- Garantía de 5 años/millas ilimitadas según la aprobación de la aplicación
- La robustez del engranaje y del propio transportín hace que este producto sea ideal no solo para los trenes motrices de hoy (diésel, GNC e híbridos eléctricos), sino también para los trenes motrices del futuro, ya que se pone más énfasis en los vehículos totalmente eléctricos
Eje motor trasero simple 79000™
Características del producto
Carcasa de hierro fundido de una pieza con almohadillas de soporte de suspensión integradas y soportes de varilla de torsión "atornillados" para mayor resistencia y durabilidad
Caja diferencial atornillada y engranaje anular para un montaje y servicio más fáciles y eficientes
El engranaje Quiet Ride™ proporciona una experiencia de conducción más relajante
Los frenos líderes en la industria S-cam Cast Plus de 16.5" x 8.625" o los frenos de disco de aire EX+H vienen de serie, con camas opcionales de 14.5" x 10" serie "W"
Carcasa de hierro fundido de una pieza con almohadillas de soporte de suspensión integradas y soportes de varilla de torsión "atornillados" para mayor resistencia y durabilidad
Caja diferencial atornillada y engranaje anular para un montaje y servicio más fáciles y eficientes
El engranaje Quiet Ride™ proporciona una experiencia de conducción más relajante
Los frenos líderes en la industria S-cam Cast Plus de 16.5" x 8.625" o los frenos de disco de aire EX+H vienen de serie, con camas opcionales de 14.5" x 10" serie "W"