Eje delantero no motriz serie MFS+ ™

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Camión de CDBS
Eje MFS+

Optimizados para el transporte de línea, los ejes MFS+ están construidos con tecnología líder en el mercado diseñada para ahorrar peso, mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de servicio.

Características y beneficios

  • Los brazos integrados de la placa de torsión y los brazos de la biela reducen el peso y aumentan la carga útil
  • Diseño de viga en I totalmente optimizado para un paquete más liviano sin sacrificar el rendimiento y la confiabilidad
  • El buje Easy-Steer ofrece una dirección superior
  • La orientación del freno a las 12 en punto facilita la extracción del freno durante el mantenimiento
  • El corte de la rueda de hasta 55 grados mejora el radio de giro
  • Cubierto por una garantía de piezas y mano de obra de 5 años/750,000 millas

Videos:

Calificaciones Modelo de eje Eje de la viga caída en pulgadas (mm) KPI King Pin Intersección pulgadas (mm) Serie Wheel-End
12,000 (5,448) MFS-12-122B-N 3.50 (88.9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-12-122C-N
MFS-12-132B-N
MFS-12-132C-N
12,500 (5,669) MFS-12E-122B-N 3.50 (88.9) 71.0 (1,803.4) A
MFS-12E-122C-N 69.0 (1,752.6)
MFS-12E-132B-N 71.0 (1,803.4)
MFS-12E-132C-N
13200 (5,993) MFS-13B-122B-N 3.50 (88.9) 69.0 (1,752.6) A
MFS-13B-122C-N 71.0 (1,803.4)
MFS-13B-132B-N
MFS-13B-132C-N


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.