Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Agricultura
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Grúas móviles de CDBS
El eje de dirección no motriz FS25 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas de las vocaciones dentro y fuera de la carretera. Con una capacidad nominal de 25,600 lbs. (11,600 kg.), el FS25 cubre una amplia gama de vehículos que incluyen: grúas hidráulicas montadas en camiones, aplicaciones agrícolas, de construcción y chasis especiales.
Características y beneficios
- Frenos de levas para trabajo pesado Q Plus™ (419x152 y 178 mm) de 16.5" x 6" y 7" y construcción de vigas de acero tubulares para múltiples configuraciones de montaje de vehículos OEM.
- Con una caída estándar de la línea central del husillo a la viga de 1,5" (38,1 mm), la altura de la suspensión puede variar.
- Se logran múltiples anchos de pista variando las longitudes de la viga.
- La viga tubular de acero de 6,375" (162 mm) de diámetro superior se adaptará a una variedad de configuraciones de soporte.
- El diseño de la biela recta optimiza la resistencia de la biela y mejora la protección detrás de la viga tubular contra daños externos.
- Disponible para instalación en vehículo individual o en tándem, también tiene opciones sobre brazos de dirección dobles y brazos de varilla de unión disponibles para mejorar la dirección nominal de Ackerman.
- Montajes disponibles en pernos de ruedas métricos y de pulgadas para mejorar la flexibilidad de instalación de fabricante de equipos originales en el vehículo.