Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Bomberos y rescate de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Los ejes delanteros no motrices FL-941/FL-943 ofrecen clasificaciones de peso de 16,000 a 20,000 lb para incendios y emergencias. Hay varios modelos disponibles para acomodar diferentes intersecciones de pivote y empaquetado de gota de haz. Los modelos de eje delantero están disponibles con un paquete de frenos de levas Q + ™ o un paquete de frenos de disco de aire EX225.
Características y beneficios
- La exclusiva tecnología de buje Easy Steer™ de Meritor reduce el esfuerzo de dirección a la vez que ofrece una vida útil más larga y mayor durabilidad
- La amplia variedad de capacidades y opciones de eje ofrecen una versatilidad de aplicación superior para los fabricantes de equipos originales
- Las teclas de dibujo doble mantienen el pin de rey firmemente en su lugar para una mayor estabilidad del front-end
- El pasador de rey de diámetro grande con diseño probado y tratado térmicamente ofrece mayor durabilidad y una vida útil más larga de los componentes
- El brazo de dirección Keystone cuenta con cono endurecido por inducción para mejorar la durabilidad y prolongar la vida útil
- El diseño optimizado de la viga ofrece resistencia en áreas de alta carga
FL-941/FL-943
Características del producto
Disponible con paquete de frenos de levas Q+ o paquete de frenos de disco de aire EX+
El robusto pasador de rey Meritor Easy Steer™, los bujes y la construcción optimizada de vigas en I ofrecen una vida útil más larga para ejes y neumáticos
Disponible con paquete de frenos de levas Q+ o paquete de frenos de disco de aire EX+
Disponible con paquete de frenos de levas Q+ o paquete de frenos de disco de aire EX+
El robusto pasador de rey Meritor Easy Steer™, los bujes y la construcción optimizada de vigas en I ofrecen una vida útil más larga para ejes y neumáticos
Disponible con paquete de frenos de levas Q+ o paquete de frenos de disco de aire EX+