Eje de tracción delantera serie RF-611™

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Defensa
Eje motor delantero RF-611

El eje delantero de la serie RF-611 está diseñado y fabricado para las exigencias extremas del ciclo de trabajo militar. Nuestros ejes de reducción cónicos del extremo de las ruedas dentadas superan los exigentes requisitos de la actual familia de vehículos tácticos medios (FMTV), a la vez que ofrecen una maniobrabilidad óptima y una excelente distancia al suelo.

Características y beneficios

  • Ángulo de giro de 35 grados para una excelente maniobrabilidad
  • Frenos autoajustables Stopmaster con tambores de freno de montaje externo
  • Pivotes inclinados de 5.5 grados
  • Montaje de rueda guiado por pernos para ruedas de 10 pernos x 11.25 pulgadas B.C.
  • Tubo transversal recto para un fácil ajuste de los dedos de los pies
  • Extremos de rueda listos para el sistema de frenos antibloqueo (ABS) con rueda de dientes y sensor instalados
  • Extremos de rueda preparados para el sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) para mayor tracción y maniobrabilidad
  • Diferencial de deslizamiento limitado opcional para mejorar la tracción en condiciones de resbaladizo
  • Frenos de disco opcionales
Clasificación de GAWR Modelo de eje Frenos Engranaje anular Ratios estándar Peso del eje Desplazamiento del tazón Ancho total KPI Ángulo de giro
14,700 lb (6,668 kg) RF-12-611 Frenos Stopmaster neumáticos 15 x 5 11.7” (297.4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 1,372 lb (622 kg) 5.09* (129.4 mm) 95.8” (2,434 mm) 62.6” (1,591 mm) 35 grados
19,000 lb (8,618 kg) RF-19-611 Frenos Stopmaster hidráulicos 15 x 5 1,388 lb (629 kg)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.