Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Agricultura
Equipo de servicio en tierra de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Grúas móviles de CDBS
Reabastecedor de combustible de CDBS
El eje de dirección planetario PSC1764 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas potentes de las grúas móviles para trabajo pesado, el manejo de materiales, el equipo de servicio en tierra y las vocaciones agrícolas con la capacidad de soportar mayores torques de la línea motriz, tamaños de neumáticos y requisitos de carga.
El eje PSC1764 ofrece una amplia selección de opciones generales de reducción de marchas; Capacidades de carga, frenos y múltiples orugas que se pueden adaptar a sus necesidades específicas.
Características y beneficios
- Ejes del eje de dirección permanentemente lubricados
- El sello unificado estándar en el piñón de entrada del portador reduce la probabilidad de fugas de aceite
- DCDL opcional (bloqueo de diferencial controlado por el conductor) disponible para mejorar los requisitos profesionales de tracción
- Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados