PSC1485

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Equipo de servicio en tierra de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Tractor de remolque de CDBS
Eje de dirección planetario PSC1485

El eje de dirección planetario PSC1485 está diseñado para satisfacer las potentes demandas de los equipos de servicio en tierra y las aplicaciones de manipulación de materiales para trabajo pesado con la capacidad de admitir mayores torques de transmisión, tamaños de neumáticos y requisitos de carga.

Características y beneficios

  • Ejes del eje de dirección permanentemente lubricados
  • Frenos hidráulicos de disco seco hidráulicos opcionales montados en la rueda/pinza/extremo de rueda de 4 pistones/calibre
  • Accionamiento opcional de resorte montado en piñón/freno de liberación hidráulico en un rotor de 19,0" (482,6 mm)
  • Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados
Calificación GAWR Libras (kg) Final Ratio Pulgadas de brida a brida (mm) Pulgadas de montaje de rueda (mm) Tamaño mínimo de la rueda pulgadas (mm) Peso típico del eje lbs (kg)
60,000 (27,200)    27.49, 32.07 90,75 (2305) o 96,50 (2451) Hub pilotado, 22 stud 19.75 (502) 24.0 (610) 3,400 (1,543)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.