Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Controlador de contenedor vacío de CDBS
Carretilla elevadora de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Apilador de alcance de CDBS
El eje rígido planetario PRC7545 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones de manipulación de materiales para trabajo pesado con la capacidad de admitir mayores torques de transmisión y requisitos de carga para un servicio y durabilidad prolongados.
Con una amplia variedad de relaciones de transmisión, anchos de vía, frenos, capacidades de carga y montajes de instalación del vehículo, el eje rígido planetario PRC7545 se puede adaptar a sus necesidades específicas.
Características y beneficios
- El sello unificado estándar en el piñón de entrada del portador reduce la probabilidad de fugas de aceite
- Los frenos de disco húmedos W4R de 17 pulgadas (432 mm) montados en rueda con ambiente sellado protegen contra los contaminantes para un rendimiento óptimo de los frenos en condiciones severas
- Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados