Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Agricultura
El eje rígido planetario PRC674 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones agrícolas con la capacidad de soportar mayores torques de transmisión y requisitos de carga para un servicio y durabilidad prolongados.
Con una amplia selección de opciones de reducción de marchas y capacidades de carga por eje, el eje rígido planetario PRC674 se puede adaptar a sus necesidades específicas.
Características y beneficios
- El sello unificado estándar en el piñón de entrada del portador reduce la probabilidad de fugas de aceite
- Frenos de levas accionados por aire con freno de estacionamiento opcional montado en piñón de entrada portadora
- Los frenos de levas cuentan con opciones de cámara de freno a prueba de fallas para la función de estacionamiento del vehículo
- Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados