PRC1756

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Controlador de contenedor vacío de CDBS
Carretilla elevadora de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Apilador de alcance de CDBS
Eje rígido planetario PRC1756

El eje rígido planetario PRC1756 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones de manipulación de materiales para trabajo pesado con la capacidad de admitir mayores torques de transmisión y requisitos de carga para un servicio y durabilidad prolongados.

Con una amplia selección de relaciones de transmisión, capacidades de carga y anchos de vía, el eje rígido planetario PRC1756 se puede adaptar a sus necesidades específicas.

Características y beneficios

  • Está disponible la opción de freno de estacionamiento de disco montado en la pinza de entrada del portador
  • DCDL opcional (bloqueo de diferencial controlado por el conductor) disponible para mejorar la tracción0000000000000000000000000000000000
  • Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados
Calificación GAWR Libras (kg) Final Ratio Pulgadas de brida a brida (mm) Pulgadas de montaje de rueda (mm) Tamaño mínimo de la rueda pulgadas (mm) Peso típico del eje lbs (kg)
119,000 (50,000)    12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 127.95 (3,250) Hub pilotado, 12 stud, 16.73 (425)  24.0 (610) 3,850 (1748)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.