Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Controlador de contenedor vacío de CDBS
Carretilla elevadora de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Tractor portuario de CDBS
Coche de ferrocarril de CDBS
El eje rígido planetario PRC1015 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones de manipulación de materiales para trabajo pesado con la capacidad de admitir mayores torques de transmisión y requisitos de carga para un servicio y durabilidad prolongados.
Con una amplia selección de relaciones de transmisión, capacidades de carga y frenos, el eje rígido planetario PRC1015 se puede adaptar a sus necesidades específicas.
Características y beneficios
- El sello unificado estándar en el piñón de entrada del portador reduce la probabilidad de fugas de aceite
- Cuenta con frenos de disco húmedo montados en la rueda o frenos de tambor mecánicos S-Cam
- Freno de estacionamiento de pinza hidráulico opcional montado en entrada/resorte aplicado en un rotor de 16,0 pulgadas (406 mm)
- Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados