Eje motriz delantero planetario MOX-32™

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Agricultura
Equipo de servicio en tierra de CDBS
Transporte pesado CDBS
Reabastecedor de combustible de CDBS
Soplador de nieve CDBS
Eje motor delantero planetario MOX 32

El eje motriz delantero planetario MOX-32 está diseñado, diseñado y fabricado para satisfacer la creciente demanda mundial de rendimiento extremo y mayor capacidad en las condiciones todoterreno más duras, incluidas las operaciones madereras y mineras, los equipos de servicio en tierra del aeropuerto y las aplicaciones agrícolas

Características y beneficios

  • Diseñado y fabricado para aplicaciones extremas fuera de la carretera
  • Respaldado por un proceso intensivo de pruebas y validación
  • Capacidad de peso bruto por eje máxima (GAWR) de 32,000 lbs.
  • Las opciones probadas de portadores Cummins-Meritor ofrecen una amplia cobertura de relación de eje (de 3.46 a 24.82) para lograr mayor flexibilidad y productividad
  • Compatibilidad opcional con el sistema central de inflado de neumáticos (CTIS)
  • Bloqueo de diferencial controlado por el conductor (DCDL) opcional para una mejor tracción
  • Ensamblado en los Estados Unidos con un plazo de entrega de solo 60 días

Videos:

Clasificación de GAWR KPI de dirección Ángulo de giro de dirección Frenos (opcional) Diámetro del círculo del perno de la rueda Vivienda Carcasa-Caja Distancia de montaje en rueda (WMT) Yugo/Bridas Diferencial Tipos de transportistas Cobertura de la relación del eje Relación de engranajes del extremo de la rueda Tipo de engranaje de extremo de rueda
32,000 libras 65.9” (1674 mm) 42 grados máximos 16.5" Tambor o disco de aire 335 mm Placa de acero fabricada Caja de 140mm x 165mm 2360 mm (92,9") Amplia gama de opciones disponibles Abierto o DCDL 14X y DS70 3.46-24.82 3.46: 1 Meritor P6, con 4 planetas


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.