Mercado de repuestos y refabricación

Cummins ReCon® refabrica y suministra una variedad de componentes completamente reacondicionados según especificaciones controladas en fábrica para la refabricación de motores y las necesidades del servicio externo. Al integrar los negocios de nuevos productos y de refabricación, Cummins ofrece una alternativa mucho más asequible y de alta calidad a la compra de piezas nuevas.

Cummins garantiza que sus piezas de sistema de combustible son refabricadas según las últimas especificaciones de Cummins. Esto es vital ya que las actualizaciones continuas de producto continúan brindando una confiabilidad, ahorro de combustible y rendimiento superiores.

Cummins mantiene una actitud Refabricado-No reconstruido. Contrario a lo que hacen muchos reconstructores que simplemente "arreglan lo que se rompe" o "limpian y calibran", las bombas de combustible e inyectores de Cummins ReCon están completamente refabricados. De hecho, cada bomba de combustible e inyector ReCon se desarma por completo, se limpia en profundidad y se inspecciona con cuidado utilizando lo último en tecnología. En lugar de los procesos de limpieza abrasivos y destructivos que se utilizan comúnmente en los talleres de reconstrucción locales, Cummins utiliza un proceso de limpieza de cinco pasos de vanguardia. Esta tecnología quita materia extraña sin eliminar nada de metal. Debido a que el rendimiento está directamente relacionado con la precisión, medidores de alta resolución miden tolerancias dentro de los cinco millonésimos de una pulgada.

Durante el proceso de refabricación, los componentes individuales de las piezas que no pueden ser restauradas a las especificaciones exactas de Cummins son desechadas y reemplazadas con nuevos componentes de piezas genuinos de Cummins. Para una mayor durabilidad, las piezas de desgaste crítico como los rodamientos y los sellos siempre son reemplazados en cada unidad sin importar su condición. Pruebas controladas por computadora garantizan una calibración precisa según las últimas especificaciones de rendimiento de Cummins. Esta es su garantía de que las bombas de combustible de Cummins ReCon ofrecerán un ahorro de combustible, durabilidad y energía óptimos.

Productos refabricados disponibles:

  • Módulos de control electrónico Cummins

  • Inyectores PT/STC Cummins

  • Inyectores y actuadores Cummins CELECT

  • Inyectores y actuadores de inyección de alta presión (HPI) Cummins

  • Bombas y módulos Cummins CAPS

  • Inyectores de rango medio Bosch

  • Bombas de conducto común Cummins

 

Características del inyector Reman

  • Una línea completa de inyectores de rango medio, resistentes y de alta potencia

  • Refabricados en fábrica, no sólo reparados o reconstruidos

  • No sólo se ve bien sino que cumple con las especificaciones de los fabricantes de equipos originales

  • 100 % de reemplazo de piezas de desgaste crítico

  • Probadas en nuestra fábrica para una confiabilidad, durabilidad y rendimiento óptimos - Nunca utilizamos su motor para probar nuestros productos

  • Sin retornos de facturas ocultas, sin cargos sorpresa - Usted sabe el costo total por anticipado

  • Garantía global