Sistema de postratamiento Single Module
Single Module™ es un sistema de postratamiento de eficiencia muy alta. Antes, los sistemas de postratamiento eran diseñados simplemente para cumplir con los requisitos de emisiones. Este sistema, sin embargo, fue desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades del cliente primero, a la vez que cumple con las normas de emisiones.
Beneficios:
- Single Module está diseñado para ser hasta un 60% más pequeño y un 40% más liviano que los sistemas de postratamiento anteriores, a la vez que mejora la reducción de emisiones.
- El tamaño compacto permite un mejor gestión y retención del calor para un mayor ahorro de combustible.
- El diseño del flujo de escape de paso único proporciona una menor contrapresión.
- El empaque más sencillo permite menos variaciones. Esto permite mejoras en la integración del sistema y un sistema más resistente y confiable para el usuario final. Los clientes de fabricantes de equipos originales pueden beneficiarse de una integración del chasis más simple, ya que el sistema de dosificación de urea UL2 no requiere líneas de refrigerantes del motor desde y hacia el inyector de urea.
- El sistema logra una atomización de urea más eficiente y depósitos de urea reducidos, por lo tanto, requiere menos eventos de regeneración a la vez que experimenta un uso óptimo de urea en todo el sistema.
- Los avances en las tecnologías catalizadoras hicieron posible que el filtro para partículas de diésel tuviera una mayor capacidad para cenizas, al permitir un mayor tiempo entre los eventos de mantenimiento y una mínima intervención del operador.
Características:
- Integrado con el sistema de dosificación de urea UL2 para ofrecer mejoras en las capacidades de reducción de NOx.
- Ofrece configuraciones de entrada y salida de un extremo a otro (EIEO) y de un lado a otro (SISO) para una mayor flexibilidad de la instalación.
Folletos:
- Sistema de postratamiento Single Module
- Sistema de postratamiento Single Module - Alemán
- Sistema de postratamiento Single Module - Francés
Especificaciones técnicas:
| Motores para trabajo mediano | Largo total de EIEO (mm) | Largo total de SISO (mm) | Cobertura de calificación aproximada |
|---|---|---|---|
| LHP | 983 | 959 |
150-200 kW 200-260 HP |
| MHP | 1053 | 1029 |
200-260 kW 260-350 HP |
| HHP | 1149 | 1123 |
260-335 kW 350-450 HP |
| Motores para trabajo pesado | Largo total de EIEO (mm) | Largo total de SISO (mm) | Cobertura de calificación aproximada |
|---|---|---|---|
| LHP | 1110 | 1062 |
300-375 kW 400-500 HP |
| HHP | 1174 | 1126 |
375-450 kW 500-600 HP |