Compró su camión para trabajar. Para disfrutar. Para transportar. Para durar.

Y así fue. Si acumuló cientos de miles de millas, o incluso cruzó la marca del millón de millas, no solo está conduciendo un camión con motor Cummins. Es parte de algo más grande.

Miembros destacados del High Mileage Club​​​​​​​

Hombre junto a vieja camioneta Dodge Ram

Conozca a Jacob

¿Qué se necesita para que una Dodge Ram 250 1992 con motor Cummins de 310,000 millas vuelva a la carretera después de estar inactiva durante 20 años? Alerta de spoiler: No mucho.
Camioneta Dodge Ram en camino de tierra

Conozca a Corey

Corey, miembro del High Mileage Club​​​​​​​, tira de un remolque de casi 50,000 millas al año. Depende de la potencia de Cummins para mantenerse en la carretera haciendo su trabajo.
Hombre de pie junto a una camioneta

Conozca a Bruce

Bruce, miembro del Million Mile Club, dice: "No hay nada como el sonido de un buen motor diesel de 12 válvulas". No podríamos estar más de acuerdo.

Participe

Insignia de Cummins Turbo Diesel
Descubra las ventajas
  • Concursos con premios gratis 
  • Oportunidades para aparecer en historias de conductores  
  • Entrevistas y visitas a plantas  
  • Invitaciones a eventos especiales 
  • Ofertas y promociones con descuento 
  • Artículos informativos, infografías y videos
  • Colaboraciones con profesionales de la industria 
  • Y más...

Únase al Cummins High Mileage Club

Este programa está disponible actualmente para usuarios en los Estados Unidos de América.