Remolcador sudafricano
Marina/Naval

Remolcadores de puertos sudafricanos

por Alan Haig-Brown

Diseñado en Sudáfrica, construido en Sudáfrica y propiedad en Sudáfrica. Actualmente en construcción, el par de remolcadores de 2000 HP y 19.3 por 7.25 metros será una adición orgullosa a la flota de la Autoridad Nacional de Puertos Transnet de Sudáfrica. El diseño marítimo sudafricano y las capacidades de construcción están bien establecidas y este nuevo buque se sumará a esa base sólida.

Tanto las dimensiones como la potencia colocan a estos nuevos remolcadores en una clase de remolcadores muy popular. Impulsados por un par de los populares motores K38 de Cummins, clasificados IMO2, y girando hélices Teigbridge, de cinco palas, serie B a través de engranajes ZF 3750 con relaciones de 5.950:1, los dos barcos cumplirán con los diversos requisitos de los barcos de trabajo portuarios modernos. Con los motores duales que producen 2000 HP a 1800 RPM, esta funcionalidad se ve reforzada por los engranajes equipados con una válvula de arrastre para permitir maniobras de precisión a baja velocidad. Al mismo tiempo, las hélices con su diámetro de 1829 m / m y su paso de 1472 m / m le darán al barco una velocidad de marcha libre de más de diez nudos y una sólida tracción de 15 toneladas de bolardo para el remolque costero o portuario. El equipo de cubierta para cada embarcación incluirá un molinete con cabrestante, un cabrestante de cubierta de popa y un bolardo de remolque equipado con un gancho de remolque.

Con alojamiento para una tripulación de hasta seis personas, los remolcadores tendrán la tarea de una amplia gama de responsabilidades, desde remolque hasta trabajo de pilotaje. El tanque en cada barco incluirá 28 metros cúbicos para combustible, 10 m3 para agua y .83 m3 para aceite lubricante. La energía eléctrica auxiliar para cada embarcación será proporcionada por un par de generadores Cummins 4B3.9 47kW, 1500-RPM, 50kVa 400V.

Los dos remolcadores se construirán en el astillero Veecraft Custom Commercial Craft, que ya tiene una impresionante lista de embarcaciones, tanto en acero como en aluminio, en su haber. Los nuevos remolcadores serán nombrados en el momento de su puesta en servicio, actualmente programada para el 2021 de junio.
 
Representación cortesía de Veercraft.

Para obtener más información:

Propietario del barco: Transnet National Ports Authority South Africa
Contacto y teléfono: Nazeer Slarmie  +27 060570-8688
Sitio web: https://www.transnet.net/Divisions/Pages/NPAuthority.aspx


Constructor de barcos: Veecraft Custom Commercial Craft (www.veecraft.com)
Dirección: Stuart McVitty, 
Tienda 24, Eastern Mole Road, 
Puerto de Ciudad del Cabo 
Sudáfrica.  
Móvil:  +27 72 915 2003 
Teléfono: +27 21 7410260

Diseño de embarcaciones: Naval Africa Design (www.navalafrica.co.za )
Dirección y teléfono: 10 Rotterdam Road, 
Bayhead Kwazulu 
Natal 
Sudáfrica 4026. 
Teléfono: +27 31 205 3747

Marcos Silvestres
Cummins Inc.
Gerente de ventas de motores navales, de petróleo y gas - África
Tel.:  +27 (0) 21 945 1888
Móvil:  +27 (0) 83 415 2764
Email: [email protegido]  
Sitio web:  https://www.cummins.com/

Alan Haig-Brown
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
Bangkok, Tailandia y
Vancouver, Canada
Teléfono de Canadá: 604 520 7650
Teléfono de Tailandia: 66 (0)8 5347 6206
Email: [email protegido]
web: www.haigbrown.com
 

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...