Cummins Vessel Reference #687

Conocidos durante mucho tiempo por la calidad de sus embarcaciones de acero, los Sarawak Slipways han lanzado recientemente un barco de tripulación de aluminio. Construido según un diseño de Naval Consult Pte, con sede en Singapur. Ltd., el buque de 38 por 7,85 metros tiene un calado moldeado de 1,75 metros.
Con capacidad para 50 personas y alojamiento para una tripulación de ocho personas, el buque está propulsado por tres motores Cummins que giran hélices de paso fijo. Los motores de babor y estribor son modelos Cummins KTA38M2 que entregan 1350 HP a 1900 RPM a hélices de cinco palas con diámetros de 1050 centímetros. El motor central es un modelo Cummins KTA50M2 que entrega 1800 HP a 1900 RPM a una hélice de 1150 cm de diámetro. Los cuatro motores están acoplados a engranajes Twin Disc (modelos MGX6690SC y MGX6848SC) con relaciones de 2.47:1.

El KTA50M2 montado en el centro también es capaz de conducir una bomba contra incendios a través de una toma de fuerza montada en la parte delantera. La energía auxiliar es proporcionada por un par de generadores de 80 sW alimentados por Cummins 6BT5.9DM. El barco está equipado con un propulsor eléctrico de proa. Los cinco motores Cummins fueron suministrados por el distribuidor de Cummins Malaysia Scott & English (Malaysia) Sdn Bhd.
Con tres motores que entregan un total de 4500 HP, el barco de tripulación puede alcanzar una velocidad de 26 nudos. El nombre y el propietario de la embarcación aún no se han revelado. Está clasificado por Bureau Veritas.
Fotos cortesía de Sarawak Slipways:
Para obtener más información:
Sr. YongWui Chew
Sarawak Slipways Sdn. Bhd.
Lot 2045, Kuala Baram Industrial Estate Miri, Sarawak Malasia
Teléfono: 6085 605454
Email: [email protegido]
Naval Consult Pte. Ltd.
Blk 338A, Tah Ching Road #13-35, Singapur 611338
Teléfono: 65 62647688
MT Chong
Gerente de Ventas - Unidad de Comercio de Motores
Scott & English (M) Sdn Bhd
Lote 1450 y 1451, Bloque 3, M.C.L.D., Piasau Industrial Estate,
98000 Miri, Sarawak, Malaysia.
Tel.: 6085 654984
Email: [email protegido]
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...