Cummins Vessel Reference #783

El Sumber Samudra Sdn. Bhd. de Perak, Malasia, entregó recientemente un buque de investigación y reconocimiento pesquero de 37,8 metros. Construido para el Departamento de Pesca de Bangladesh, el R/V Meen Shandhani completó las pruebas oficiales en el mar el 2015 de junio. A finales del 2015 se llevaron a cabo ensayos adicionales para los aparejos de pesca.
Con todas las pruebas completadas, las tripulaciones de los buques recibirán capacitación como parte del paquete de construcción. Después de hacer su viaje de entrega a su puerto base de Chittagong, Bangladesh, llevará a cabo investigaciones pesqueras en la Bahía de Bengala. Este mar es rico en recursos pesqueros, pero la investigación adecuada para establecer capturas permisibles sostenibles se verá reforzada por el trabajo llevado a cabo a bordo del R/V Meen Shandhani.

El nuevo barco, capaz de pescar una amplia gama de artes de arrastre y trampas, tiene laboratorios húmedos y secos para científicos. Con una capacidad para hasta 28 tripulantes e investigadores, el barco se sumará al creciente trabajo sobre pesca sostenible que están llevando a cabo las naciones del sudeste y sur de Asia. También estará equipado para monitorear la salinidad de las aguas de la Bahía de Bengala y otras variables que se están volviendo cada vez más importantes para rastrear aspectos del cambio climático.

La potencia del motor principal para el R/V Meen Shandhani es un Cummins QSK38-M con una capacidad de potencia para trabajo pesado de 1400 HP a 1800 RPM. La energía eléctrica para la embarcación es suministrada por un par de generadores principales de 150 kW y 50 Hz, cada uno alimentado por un motor Cummins QSB7-DM. Los generadores tienen capacidad de sincronización. También hay un grupo electrógeno de reserva Cummins 4BTA3.9-DM de 30 kW.
La clasificación del buque ha sido realizada por Bureau Veritas. Tiene notación (BV) +CASCO, +MACH, SERVICIO ESPECIAL / BARCO DE INVESTIGACIÓN, NAVEGACIÓN SIN RESTRICCIONES.
Para obtener más información:
Jason Ong
Gerente de ventas
Unidad comercial de motores (EBU)
Cummins Scott & English Malaysia Sdn. Bhd.
No. 12, Jalan Pemaju U1/15, Seksyen U1,
Parque Industrial Hicom Glenmarie,
40150 Shah Alam,
Selangor, Malasia.
Teléfono: 603 5022 8888
DID: 603 5022 8882
Fax: 603 5022 8838
Teléfono móvil: 6012 212 8885
Mazuan Mansor
Cummins Scott & English Malasia
Teléfono: 603 5022 8888
Fax: 603 5022 8838
CV: 6012 250 3915
Email: [email protegido]
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...