Cummins Vessel Reference #673

Afognak es el nombre de una isla y una montaña en la parte norte del archipiélago de Kodiak. También es el nombre de un pasaje entre la pequeña isla Whale y la isla Afognak en las costas de la cual Kevin O'Leary tiene 143 acres de desierto y una cabaña. Así que a la hora de nombrar su nuevo barco, es el pasaje, el estrecho de Afognak, que Kevin O'Leary y su compañero de embarcación, Walter Sargent, eligieron para su nuevo palangrero. Entregado por Fred Wahl Marine de Reedsport Oregon el verano pasado, el estrecho de Afognak se encuentra actualmente, a partir del 20 de septiembre, en Dutch Harbor, Alaska.
Típico del diseño robusto de Fred Wahl Marine, el barco de 58 pies tiene una manga de 26 pies con una profundidad de 13 pies. Impulsado por el límite regulado de Alaska de 58 pies, el barco de vigas proporciona una gran plataforma de trabajo estable para la tripulación. Los habitantes de Alaska han estado innovando y construyendo barcos con límite de 58 pies durante generaciones y la cantidad de comodidad de la embarcación y la tripulación que se puede instalar en la longitud es realmente notable.
El estrecho de Afognak tiene un alojamiento cómodo para una tripulación de seis personas. Para viajes prolongados lleva 9,450 galones de combustible y 1,735 galones de agua potable. También hay un tanque de aceite lubricante de 338 galones. La energía de propulsión proviene de un motor principal Cummins QSK19-M que genera 600 hp a 1800 RPM. El principal se convierte en un engranaje ZF2450 con una relación 5.5:1. El engranaje gira un eje de 5 pulgadas de diámetro y una hélice de bronce de cuatro palas.
Dos auxiliares proporcionan 175kW y 55 kW de potencia eléctrica. En la cubierta hay una grúa Knuckle de 26 pies. Las dos bodegas son de 2210 pies cúbicos y 1120 pies cúbicos. Para llenar esas grandes bodegas, el estrecho de Afognak está equipado con un sistema de palangre Mustad AutoBaiter. El sistema se ha utilizado para el fletán y el bacalao negro durante el verano. En septiembre, O'Leary estaba en holandés para cambiar a la pesca de bacalao. Estas son trampas de cangrejo estilo Kodiak modificadas de 6.5 pies cuadrados por 42 pulgadas de profundidad.
Con esta combinación, el estrecho de Afognak se une a una orgullosa herencia de embarcaciones de límite de Alaska que demuestran innovación y diversidad dentro de 58 pies.
Para obtener más información:
Mike Wahl
Fred Wahl Marine Construction, Inc.
100 Port Dock Road,
Reedsport Oregón
Estados Unidos 97467
Scott Graff
Curry Marine Supply
1211 SE Bay Blvd,
Newport, Oregón 97365
Teléfono: 541 265 7955
Email: [email protegido]
Kevin O’Leary
Apartado de correos 1427
Kodiak, AK 99615
Teléfono: 480 390 7390
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...