""
Marina/Naval

De Corea a Bangladesh

por Alan Haig-Brown

Cummins Vessel Reference #680

Listo para salir del patio para el viaje de entrega.

El Ministerio de Transporte Marítimo de Bangladesh supervisa la Autoridad de Transporte de Aguas Interiores de Bangladesh (BIWTA), que es responsable de administrar la extensa red de ríos, canales y puertos interiores del país. (http://www.biwta.gov.bd/) La Autoridad también ordena y gestiona el practicaje para aquellas aguas y buques que requieren un piloto. Para asumir una amplia gama de responsabilidades, la Autoridad cuenta con una flota de buques a los que recientemente han añadido un nuevo y potente remolcador.


Diseñado por Komac Design Tech.

Construido en Pusan, Corea por el astillero Dong Hae Shipbuilding según un diseño de Komac Design Tech Co,. Ltd., el remolcador tiene 36,6 metros de largo por 9,6 metros de ancho con una profundidad de 4,2 metros. Está propulsado por un par de motores KTA50M2 Cummins de 16 cilindros, cada uno de los cuales entrega 1600 HP Continuous a 1800 RPM a un par de accionamientos azimutales Schottel cada uno con una hélice de cuatro palas de 2100 m/m en una boquilla. La reducción en el tren motriz es de 5.858:1.El resultado es un tirón de bolardo de aproximadamente 40 toneladas con amplia potencia y maniobrabilidad para proporcionar asistencia al barco.


Cummins KTA50-M2: 1600 HP @ 1800 RPM Continuo

Los cabrestantes Hawser están ubicados en proa y popa con un gancho de remolque también en el primer nivel de la cubierta en popa. Una pluma electrohidráulica montada en la parte superior de la cabina del primer nivel proporcionará versatilidad adicional para la embarcación. La energía eléctrica es proporcionada por dos grupos electrógenos de 220PS x 1500 rpm y un solo conjunto de puerto de 72PS x 1500 rpm. Se proporciona alojamiento para una tripulación de 14 personas con una capacidad total de 23 personas, incluida la tripulación. La capacidad de combustible es de 70 metros cúbicos y el agua dulce es de 25 m3 para proporcionar viajes de hasta 15 días.


Para obtener más información:

Sr. Hasan Mahmud Tarek
Ingeniero Jefe (Marino) Co-director del proyecto
BIWTA

Construcción naval Dong Hae
#495-11 Gupyeong-dong
Sahagu-pusan
Corea

Koma Diseño Tech. Co. Ltd.
5F, 8, Hakdong-ro, 6-gil
Gangnam-gu
Seúl, Corea
Teléfono: 82 2 549 3161 a 3

Ben Lee
Gerente de Cuentas, Marketing Marítimo
Cummins Korea Ltd.
Teléfono: 82 2 3420 0910
Móvil: 82 10 3013 0910
Email: [email protegido]

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...