Cummins Vessel Reference #617

En 2011, el casino flotante más elaborado de Goa celebrará tres años de operación exitosa en el río Mandovi de la provincia india. El M/V Casino Royale wss diseñado por AMC Marcon de Mumbai y su constructor Water Ways Shipyard con las líneas de un pequeño crucero. El barco tiene capacidad para hasta 400 pasajeros, 35 tripulantes operativos y siete marineros profesionales. El Casino Royale está equipado para cumplir con los estándares internacionales de seguridad para un barco de pasajeros. Aunque está equipado para navegar, el barco de 70 por 14 metros permanece anclado en el río Mandovi como lo requieren las regulaciones locales de juego.
Para cumplir con estas regulaciones, el buque está equipado con un par de motores principales KTA19-M3, clasificados para 500 HP cada uno a 1800 RPM que pueden darle una velocidad de nueve nudos. Para proporcionar energía a las cinco cubiertas operativas con un total de 12000 pies cuadrados de espacio de juego, el barco también está equipado con tres grupos electrógenos de 350 kW.
Para entregar pasajeros desde y hacia el continente, hay seis barcos alimentadores rápidos que transportan a los jugadores entre el embarcadero privado de Casino Royale y el barco.
Para obtener más información:
Highstreet Crucero Y Entretenimiento Pvt. Ltd.
Corporación Delta
Centro Península, 850
Off. N.H.17, Porvorim,
Bardez, Goa, 403 521
Teléfono: 0832 25 12708
Girish Uttamchandani
Dy. Gerente General -Negocio de astilleros
Cummins India Ltd
Móvil: 9922956359
Fax: 91 20 2538 1591
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...