Con la pesca deportiva más prolífica del planeta, Costa Rica es un destino impresionante para el ávido pescador. Durante la temporada alta, los mejores barcos de pesca deportiva del mundo migran a Los Sueños de Costa Rica, Sudamérica Puntarenas. Whiskey Blues se destaca en la flota. Este clásico de pesca deportiva 2008 47 Convertible Maximus American Marine Boatworks fue un one-off personalizado creado por pescadores hardcore.
La costa del Pacífico de Costa Rica cuenta con especies de peces como el pez gallo, marlín, pargo, pez vela, dorado wahoo, atún y más, con la costa caribeña que ofrece juegos que incluyen el gran sábalo y el róbalo grande. Con la forma después de la función, cada característica de Whiskey Blues fue premeditada para atrapar peces.
"Este fue el primer barco personalizado de Maximus American Marine para el jefe", dijo el capitán de construcción, y agregó que "es el único 47 jamás fabricado".
Fue especificado y construido con grupos electrógenos gemelos QSM11 de Cummins y grupos electrógenos gemelos Onan de 21.5 kW con escudos de sonido y filtros marinos. Como constructor de barcos experimentado, el capitán prefiere los generadores Onan porque los escudos de sonido no necesitan apertura para mantenimiento y servicio del motor.
Como máquina de pesca profesional, Whiskey Blues ofrece todas las comodidades del hogar durante un rodeo prolongado para pescadores experimentados que aprecian el estilo a bordo.
Con un giroscopio Sea Keeper de 16,000, un calentador de agua de acero inoxidable Indel Webasto de 30 galones, fuente de alimentación de CA de 240/120 V, compresores Cruisair, una máquina de hielo esquimal que produce 600 libras de hielo al día y otros lujos, los grupos electrógenos Onan de 21.5 kW son verdaderos caballos de batalla.
"El escudo de sonido se ve más bonito en el barco", dijo el capitán. "Muchos pescadores deportivos tienen generadores Onan con el respaldo de la energía de Cummins".
Ahorro y consumo de combustible consistente
El capitán también prefiere la relación potencia/peso con motores QSM11 eficientes y de funcionamiento limpio.
Los motores eran tan consistentemente eficientes, que Whiskey Blues navegó 30 nudos a las mismas RPM y consumo de combustible.
"Fue exacto", dijo el capitán de las estadísticas de combustible de Cummins y el rendimiento del motor. "Tendríamos de 8 a 12 galones de combustible utilizable cuando entráramos. Así de consistente era el kilometraje de combustible. El barco hizo todo lo que el arquitecto y Cummins dijeron que haría y nunca varió, corriendo 300 millas de ida y vuelta y quemando 600 galones de combustible cada vez durante 12 horas".
Especificaciones de Whiskey Blues |
|
| LOA | 47' |
| Profundidad | 88.6' |
| Amplitud | 15.2' |
| Arqueo bruto | 41 |
| Tonelaje neto | 32 |
| Energía | Twin Cummins QSM 11; 710HP |
| Grupo electrógeno | Grupo electrógeno gemelo Onan de 21,5 kW con escudos de sonido |
| Casco | Madera, caoba moldeada en frío |
| Fabricante | Maximus American Marine |
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...