Hermoso carenado en un casco de aluminio.
Marina/Naval

Colnago 45: digno de un emperador

por Alan Haig-Brown

La costa dálmata de Croacia es un laberinto sembrado y enrevesado que forma la frontera oriental del mar Adriático. Ha sido, al menos desde la época romana, un refugio para pescadores, comerciantes y, significativamente, casas de veraneo. El palacio de retiro del emperador romano Diocleciano se convirtió en el núcleo de la moderna ciudad de Split.

Una cubierta posterior que se ve bien y una estela que dice buen diseño.

Hasta el día de hoy, Split sigue siendo un importante centro cultural y económico para Croacia. En un gran edificio cubierto Luka Colnago ha ubicado el astillero que lleva su nombre.  La firma construye una amplia gama de embarcaciones de aluminio y de recreo. Uno de los modelos más grandes se designa Colnago 45. El primero fue entregado en mayo de 2020 mientras que otro está en construcción. 

Amplio espacio para descansar y ver la isla y un amplio pronóstico.Estas robustas embarcaciones están construidas con fuerza de barco de trabajo para operaciones durante todo el año, pero con acabados de calidad de yate para el placer del verano. Los cascos de aluminio están tratados con un compuesto de carenado que da como resultado un acabado brillante. El barco de 45 pies (13,2 metros) está diseñado para transportar hasta 12 pasajeros además de dos miembros de la tripulación y tiene una calificación comercial. Al mismo tiempo, está equipado con comodidades a nivel de yate. El gran pronóstico incluye una espaciosa litera en V, cabeza y una pequeña cocina con nevera y fregadero.

La enorme cubierta principal tiene la estación de comando hacia adelante y un gran barrido de cubierta en popa con un amplio espacio para cenar o entretenerse. Un gran salón de popa con un travesaño abierto a la rejilla de natación aprovecha la manga de 3,78 metros del barco. Un ancla seria está montada hacia adelante para relajarse o nadar en una de las muchas bahías aisladas de Croacia.

Parte de la practicidad de un barco de trabajo y la diversión de un barco de recreo, es una velocidad decente. Con una cilindrada de 8500 kg, el Colnago 45 se levanta rápidamente en el escalón y alcanza los 25 nudos a plena carga. Parte del mérito de esta velocidad se debe a un concepto de diseño de casco excelente y bien probado y también al motor Cummins QSB6.7 de 480 HP. Este motor potente, pero ligero, es una buena combinación para este barco. El sistema de combustible de conducto común garantiza niveles de ruido drásticamente reducidos y prácticamente elimina el humo de escape, a la vez que cumple con las certificaciones IMO2 y EPA3.

Un puesto de timón bien diseñado y funcional

El castillo de Diocleciano dominaba la costa croata, lo que sin duda le daba mucho placer. Ahora, cientos de años después, los navegantes de recreo disfrutarán de esa misma costa con un lujo digno del Emperador y una velocidad que él no podría haber imaginado.
 

Fotos cortesía de Colnago Marine
 
Para obtener más información:
 
Ivana Hot mag.ing.nav.mech. 
Email: [email protegido]
Pakleni otoci d.o.o.
Držićeva 21,
21 000 División
Móvil: +38591 881 66 00
 
Goran Milavic, dipl.ing.
Subdirector General
Cummins Adriatic d.o.o.
Móvil: +385(0)91 1244109
Tel.:   +385(0)21 668647
Fax:   +385(0)21 668648
Email: [email protegido]
 
Michel Kozulic
Líder en embarcaciones recreativas - Europa
Cummins Marine
Teléfono móvil : +33 620 072 602
Teléfono Oficina : +33 556 347 523
E_mail : [email protegido]
 
Capitana Jennifer McQuilken
Líder mundial en comunicaciones de marketing, Marina y Petróleo y Gas
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300 
Charleston, SC 29405
+1 843-696-9534 (llamada/texto/WhatsApp)
[email protegido]
 
Alan Haig-Brown
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
Bangkok, Tailandia
Vancouver, Canada
Teléfono de Canadá: 604 520 7650
Teléfono de Tailandia: 66 (0)8 5347 6206
Email: [email protegido]

Estudios de casos relacionados
Marina/Naval Estudio de caso

Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...

Marina/Naval Estudio de caso

Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins.  Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...

Marina/Naval Estudio de caso

Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...