Onan P11000iTF tragbarer Tri-Fuel-Inverter-Generator

Derzeit exklusiv in den Vereinigten Staaten von Amerika erhältlich.

 

Der Cummins Onan P11000iTF ist ein tragbarer Inverter-Generator, der für größere Wohnmobile, als Notstromversorgung für Haushalte und für Baustellenlasten mit ultimativer Kraftstoffflexibilität entwickelt wurde. Mit weniger als 3 % THD kann damit auch empfindliche Elektronik sicher aufgeladen werden.

 

Benzin: 11000 Spitzenwatt / 9000 laufender Betrieb, Propan: 10000 Spitzenwatt / 8100 laufender Betrieb, Erdgas: 8800 Spitzenwatt / 7200 laufender Betrieb

Frequenz

60 Hz

Zertifizierung

EPA

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

Mobile Generatoren
Tragbarer Tri-Fuel-Generator
Spezifikationen
  • Maße (L x B x H): 30,3 Zoll (770 mm) x 25,0 Zoll (635 mm) x 27,0 Zoll (686 mm)
  • Trockengewicht: 219 Pfund
  • Tri-Fuel für den Betrieb mit Gas, Propan oder Erdgas
  • Eingebauter Kohlenmonoxidsensor mit automatischer Abschaltung für einen sichereren Betrieb
  • Eine 120V 20A (5-20R) Doppelsteckdose für Wechselstrom
  • Eine 120/240V 30A (L14-30R) Wechselstromsteckdose
  • Eine 120/230 50A (14-50R) Wechselstromsteckdose
  • Zwei 5-V-USB-Anschlüsse zum Laden empfindlicher Elektronik wie Smartphones oder Tablets
  • Zuverlässiger 457-cm³-OHV-4-Takt-Motor von Cummins Onan
  • Eingeschränkte 3-jährige Gewährleistung
Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Kraftstoff-Typ
Watt
Laufzeit
P11000iTF
60
Erdgas, Gas/LPG
11000/9000 Gas, 10000/8100 Propan, 8800/7200 Erdgas
16,5 Std. Gas, 6,7 Std. LPG (20Pfund Tank), 50 Std. Erdgas (wartungsbasiert)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.