Gama de generatoare pe gaz QSK60G
QSK60G este o serie de generatoare pe gaz eficiente energetic care oferă un pachet total de posibilități de generatoare de gaz și o tehnologie de gaz inovativă pentru aplicații principale de energie și valori de vârf de tensiune.
Frecvență
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
Seria de generatoare pe gaz QSK60G este una dintre seriile de succes consacrate, cu peste 2GWE instalați pe tot globul. Seria de generatoare asigură o excelentă eficiență a combustibilului, fiabilitate și costuri scăzute de întreținere, oferind un cost total scăzut de proprietate.

Industrii țintă
| Comercial și instituțional | Utilități | Industrial |
|---|---|---|
| Aeroporturi | Gropi de gunoi | Minerit |
| Universități | Instalații de tratare a apelor uzate | Producție |
| Penitenciare | Întărire grilaje | Petrol și gaze |
| Mall-uri | Fierbătoare anaerobe | Sere |
| Producători independenți de energie electrică | Agricultură |
Rețea de service și asistență de clasă mondială
Având cea mai extinsă amprentă de asistență la nivel global și local din domeniu, Cummins deține, instruiește și își controlează întreaga rețea de distribuitori. Întotdeauna veți avea o conexiune directă cu persoane care cunosc cel mai bine seria QSK60G, cu expertiză la nivel de fabrică disponibilă la fiecare nivel.

Caracteristici și beneficii
EMISII SCĂZUTE DE NOXE
- Tehnologia cu ardere slabă asigură niveluri scăzute precum 250mg/Nm3 (0.5g/hp-hr) NOx.
EFICIENȚĂ:
- Motorul cu ardere scăzută cu tehnologie de ultmă generație utilizează combustia tip ciclu Miller și un sistem electronic de control al motorului complet automat, care asigură emisii scăzute și eficiență ridicată de până la 43.8%
INTEGRAREA SISTEMULUI DE CONTROL:
- Comanda PowerCommand 3.3 a setului de generator face parte din echiparea standard, asigurând o integrare completă a sistemului cu set de generator, incluzând capacitate completă de cuplare în paralel în modul rețea sau de împărțire a sarcinii, frecvență precisă și reglare a tensiunii, afișaj mesaje de alarmă și de stare, protecție AmpSentry™, măsurarea randamentului, oprire automată la detectarea unei erori și un panou de interfață cu utilizatorul instalat pe setul de generator. Sunt disponibile, opțional, și panouri de operare de la distanță.
SISTEMUL DE RĂCIRE:
- Setul de generator este echipat cu capacitatea de conectare cu un radiator sau un schimbător de căldură aflat la distanță.
CONFIGURAREA CREȘTERILOR DE TENSIUNE ȘI TEMPERATURĂ:
- Câteva dimensiuni de alternator oferă posibilitatea de configurare a creșterilor de tensiune și temperatură cu 2/3 pași ai înfășurărilor cu reactanță redusă; distorsiuni reduse ale formei de undă cu sarcini neliniare, capacitate de ștergere a erorilor prin scurt-circuit, termorezistențe rulment și stator, încălzitor anticondensare, instalare clasa F sau H (pentru detalii, consultați fișa tehnică a alternatorului). Consolidare mecanică pentru legare în paralel cu o rețea nefiabilă.
GENERATOR CU MAGNEȚI PERMANENȚI (PGM):
- Sistemul de excitație oferă funcțiile de pornire îmbunătățită motor și scurt-circuit pentru ștergere erori.