QSB7 Q-Gamă

Frecvență

50 Hz
Clasificat pentru kW kVA
Prime 160 200
Standby 176 220

Certificare

CE, UKCA

Disponibilitatea produsului

Europa

Aplicații

Generatoare industriale comerciale
Construcții
Agricultură
Sănătate
Putere de producție
Regim de intervenție pentru întreprinderi mici
Putere de intervenție
Generator închis Duoro Phase 4 QSB7 Q Range

Acest grup electrogen comercial Cummins® este un sistem complet integrat de generare a energiei, oferind performanțe optime, fiabilitate și versatilitate pentru aplicațiile staționare standby și Prime Power.

 

Ce face seturile de generatoare QSB7 atât de speciale?

Cu o amprentă optimizată, grupul electrogen QSB7 Q Range de ultimă generație este pe cât de compact, pe atât de robust, caracterizat printr-un motor fiabil remarcabil și un service și asistență de clasă mondială Cummins, cu cea mai mare acoperire globală și locală din industrie. 

Gama de seturi de generatoare QSB7 încorporează cele mai recente îmbunătățiri ale produselor aplicate în întreaga serie Q Range, satisfăcând o gamă mai largă de nevoi și aplicații pentru a vă satisface nevoile. Construit în Europa, pentru Europa.

 

Suport puternic prea

Începem să vă acordăm asistență imediat ce ne contactați, cu un expert Cummins dedicat dvs. și asistență tehnică pe tot parcursul. În spatele gamei QSB7 se află o echipă europeană de vânzări dedicată, ceea ce înseamnă o livrare mai rapidă și o disponibilitate mai mare pentru a vă susține nevoile de alimentare.

 

 

Caracteristici

  • Motor- Diesel industrial robust cu 4 cicluri, conform Stage IIIA, seria QSB7 oferă putere fiabilă și răspuns rapid la schimbările de sarcină.
  • Alternator- Stamford UC seria H clasa H cu reactanță scăzută 2/3 înfășurări de pas.
  • Controlor- PC1.2: sistem integrat de control al grupului electrogen bazat pe microprocesor care asigură reglarea tensiunii, protecția motorului / alternatorului, interfața operatorului și guvernarea izocronă.
  • Deschis și închis - Versiuni disponibile
  • Performance (LAT) - funcționare la temperatură ambiantă de până la 50ºC fără reducere a puterii pentru versiunea închisă.*100% PRP. Consultați pentru date suplimentare de răcire
  • Rezervor de combustibil - 400 l cu captare a scurgerilor care garantează o autonomie de cel puțin 10 ore la 75% PRP
  • Conformitatea emisiilor - UE SIIIA
  • Mai mic și mai ușor - Raport îmbunătățit putere/greutate cu eficiență excelentă
  • Ridicare și logistică - Nevoi optimizate de manipulare și depozitare
  • Sunet atenuat - Silențios în funcționare și pe deplin conform CE și UKCA. Carcasa asigură un mediu sigur pentru utilizatori odată instalată.
  • Vopsea- Sistem de vopsire APNR îmbunătățit
  • Subsisteme optimizate - Foarte simplu de operat și de utilizat
  • Baterie- Baterie cu acid plumb, sigilată, inundată/cu tehnologie SLI
  • Încărcător- Inclus ca echipament standard pentru a asigura că motorul este întotdeauna gata de pornire
  • Încălzitor lichid de răcire - Inclus ca echipament standard pe versiunile închise pentru a asigura pornirea motorului la temperaturi ambiante scăzute (opțional pe versiunile deschise)
  • Ușor de întreținut - Serviciu ușor. Repuneți-l mai rapid în exploatare, reducând timpii morți la minim
  • Fiabilitate Cummins - Performanță pe care vă puteți baza chiar și la altitudini mari și temperaturi extreme. Acoperirea extinsă este disponibilă pe garanția globală cuprinzătoare.
Specificații
Motor QSB7-G5: 4 cicluri, în linie, 6 cilindri în linie, diesel, turbocompresor și răcit cu aer încărcat
Alezaj 107 mm
Cursă 124 mm
Cilindree 6,7 litri
Bloc cilindru Aliaj din fontă, 6 cilindri în linie
Tensiune de pornire 12 V c.c.
Sistem de alimentare cu combustibil Injecție directă
Sistem de răcire standard Radiator ambiental 50ºC
Alternator Seria Stamford UC, fără perii, 4 poli, rulment simplu, câmp rotativ
Controler PC1.2, controlul electronic asigură integrarea totală a sistemului
Capacitatea bateriei 140Ah
Rezervor de combustibil 400l
Nivel de putere acustică garantat - Lw(A) (închis) 97 dB(A)

 

Modelul generatorului
Fișă de specificații
Hz
Prime kW / kVA
kW / kVA în modul standby
Tipul combustibilului
Disponibilitate
model motor
Evaluare
50
160 / 200
176 / 220
Diesel
Europa
QSB7-G5
Prime, Standby


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Modele generatoare

Frecvență (Hz)

50

Tip carburant

Diesel

Prime

160 kW

200 kVA

Standby

176 kW

220 kVA