Generator pentru marină Onan Marine QD 6/7.5/8 kW

Frecvență

50, 60 Hz

Certificare

EPA, EPA Nivelul 3

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord

Aplicații

Marin - Generatoare
Generator marin QD 6/7.5/8 kW

6-8 kWe

  • Afișajul digital Onan oferă diagnostice ușor de utilizat, inclusiv informații detaliate despre motor și alternator și multe altele
  • Cea mai mare rețea certificată de asistență pentru distribuitori/comercianți din acest domeniu
  • Sistemul de montare optimizat reduce semnificativ vibrațiile
  • Controlul electronic al frecvenței - o necesitate pentru aparatele digitale și calculatoarele care necesită putere de calitate
  • Grupurile electrogene marine Onan sunt certificate pentru emisii conform standardelor de emisii ale Agenției pentru Protecția Mediului din S.U.A. (EPA)
  • Mai mult de 90 ani de experiență marină stau în spatele fiecărui grup electrogen Onan Marine
  • 7.5kW este disponibil sub formă de aprindere protejată pentru utilizarea în vase pe benzină

Caracteristici și beneficii

  • 3 cilindri, 4 timpi, răcit cu apă Kubota diesel cu pompă de combustibil Bosch MD
  • Disponibil cu linkul de date SAE J-1939 CAN pentru monitorizarea stării setului generator și diagnosticare pentru motor și alternator
  • Certificat de Lloyd's Register pentru aplicații marine, în larg și industriale
Specificații

Model motor: 3 cilindri, 4 timpi Kubota diesel

Alternator: model Onan

Dimensiunile și greutatea produsului:

Lungime totală mm (in) 664 (26)
Lățime totală mm (in) 583 (23)
Înălțime totală mm (in) 535 (21)
Greutate kg (lb) 196 (429)

Dimensiunile pot varia în funcție de configurația selectată a motorului

Protejat prin contact și, prin urmare, este permis ca în conformitate cu regulamentul USCG 33CFR183 să fie amplasat într-un mediu cu combustibil pe benzină.

Hz
Cert
Tensiune
Amperi
kWe
kVA
Faza
rot/min
50
110 | 220
54.5 | 27.3
6
6
1
2400
115 | 230
52.2 | 26.1
120 | 240
50.0 | 25.0
60
EPA
120
62.5
7.5
7.5
1
2900
120 | 240
62.5 | 31.3
50
110 | 220
72.7 | 36.4
8
8
1
2880
115 | 230
69.6 | 34.8
120 | 240
66.6 | 33.3


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.