Generator Onan Marine QD 40-110 kW

  • Afișajul digital Onan oferă diagnostice ușor de utilizat, inclusiv informații detaliate despre motor și alternator
  • Cea mai mare rețea de asistență certificată la nivel mondial din industrie
  • Sistemul de montare optimizat reduce foarte mult vibrațiile
  • Controlul electronic al frecvenței - o necesitate pentru aparatele digitale și calculatoarele care necesită putere de calitate
  • Mai mult de 100 ani de experiență marină stau în spatele fiecărui grup electrogen Onan Marine

Frecvență

50, 60 Hz

Certificare

EPA Tier 3, Etapa V

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord

Aplicații

Marin - Generatoare
Onan Marine QD Generator

Model motor: diesel marin cu 4 cicluri, 4 cilindri, supraalimentat, răcit cu apă

Alternator: Onan 4-Poli

Caracteristici și beneficii

  • Puternic motor Cummins B4.5
  • Disponibil pentru grupuri electrogene de agrement și comerciale
  • Disponibil atât în modelele 50 Hz, cât și în modelele 60 Hz, cu ieșiri de până la 110 kWe
  • Disponibil cu sau fără carcase de sunet
  • Acces de service pe o singură parte pentru întreținere ușoară
  • Mai mult de 100 ani de experiență marină stau în spatele fiecărui grup electrogen Onan Marine
Specificații

 

 

40-80 kW Informații despre       produs 70-110 kW Informații despre produs

 

Dimensiuni și greutate produse 40-80 kW:

  În carcasă Fără carcasă
Lungime totală - mm (in) 1782 (70.2) 1780 (70.1)
Lățime totală - mm (in) 833 (32.8) 818 (32.2)
Înălțime totală - mm (in) 1036 (40.8) 975 (38.4
Greutate totală - kg (lb) 1156 (2548.5) 1031 (2272.9)

Dimensiunile pot varia în funcție de configurația selectată a motorului

 

Clasificări 40-80 kW:

kWe kVa Hz rot/min Fază Tensiune Amperi
40 50 60 1800 3 120/208 138.8
          120/240 120.3
          127/220 131.2
          139/240 120.3
          240/416 69.4
          255/440 65.6
          277/480 60.1
40 40 50 1500 1 110/220 181.8
          115/230 173.9
          120/240 166.7
40 50 50 1500 3 110/190 151.9
          110/220 131.2
          115/200 144.3
          115/230 125.5
          120/208 138.8
          120/240 120.3
          220/380 76.0
          230/400 72.2
          240/416 69.4
          255/440 65.6
45 45 60 1800 1 120/240 135.3
55 55 60 1800 1 120/240 229.2
55 68.8 60 1800 3 120/208 190.8
          120/240 165.4
          127/220 180.4
          139/240 165.4
          240/416 95.4
          255/440 90.2
          277/480 82.7
55 68.8 50 1500 3 110/190 208.9
          120/208 190.8
          110/220 180.4
          120/240 165.4
          220/380 104.5
          240/416 95.4
58 58 50 1500 1 110/220 180.4
          120/240 165.4
65 65 60 1800 1 120/240 270.8
65 81.3 60 1800 3 120/208 225.5
          120/240 195.5
          127/220 213.2
          139/240 195.5
          240/416 112.8
          255/440 106.6
          277/480 97.7
65 81.3 50 1500 3 110/190 246.9
          110/220 213.2
          115/200 234.5
          115/230 204.0
          120/208 225.5
          120/240 195.5
          220/380 123.4
          230/400 117.3
          240/416 112.8
          255/440 106.6
             
             
80 100 60 1800 3 120/208 277.6
          120/240 240.6
          127/220 262.4
          139/240 240.6
          240/416 138.8
          255/440 131.2
          277/480 120.3

 

 

Dimensiuni și greutate produse 70-110 kW:

  În carcasă Fără carcasă
Lungime totală - mm (in) 1947 (76.6) 1944 (76.5)
Lățime totală - mm (in) 904 (35.6) 891 (35.1)
Înălțime totală - mm (in) 1129 (44.4) 1129 (44.4)
Greutate totală - kg (lb) 1453 (3203) 1337 (2947.6)

Dimensiunile pot varia în funcție de configurația selectată a motorului

Clasificări 70-110 kW:

kWe kVa Hz rot/min Fază Tensiune Amperi
73 73 50 1500 1 110/220 239.5
          120/240 219.5
80 100 50 1500 3 110/190 303.9
        3 115/200 288.7
        3 115/230 251.0
        3 120/208 277.6
        3 120/240 240.6
        3 220/380 151.9
        3 230/400 144.3
        3 240/416 138.8
        3 255/440 131.2
85 85 60 1800 1 120/240 255.6
98 124 60 1800 3 120/208 343.5
        3 120/240 297.7
        3 127/220 324.8
        3 139/240 297.7
        3 240/416 171.7
        3 255/440 162.4
        3 277/480 148.8
99 124 50 1500 3 110/190 376.0
        3 120/208 343.5
        3 110/220 324.8
        3 120/240 297.7
        3 220/380 188.0
        3 240/416 171.7
110 138 60 1800 3 120/208 381.7
        3 127/220 360.8
        3 139/240 330.8
        3 120/240 330.8
        3 240/416 190.8
        3 255/440 180.4
        3 277/480 165.4
Modelul generatorului
Hz
Tipul combustibilului
model motor
Onan Marine QD 40-100 kW
50, 60
Diesel
B4.5


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.