Generator marin Onan C-Power QSB7

Frecvență

50, 60 Hz

Certificare

N/A

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

Marin - Generatoare
Grup electrogen QSB 7

În timp ce QSB7E atașat este acum disponibil pentru piața de agrement, generatoarele QSB7 care nu sunt atașate au furnizat o putere fiabilă de producție și de urgență pentru sute de nave marine comerciale începând cu 2012. QSB7E pentru aplicații de agrement oferă noduri de putere identice cu omologul său comercial și partajează același motor, opțiuni și comenzi pentru alternator. Prin adăugarea unei carcase de sunet, acest grup electrogen fiabil a fost rafinat și este acum gata pentru utilizare în iahturi de lux.

Flexibilitatea a fost, de asemenea, un aspect cheie al proiectării de către inginerii Cummins. Cu un total de 12 modele QSB7E din care puteți alege, există nu doar o gamă de puteri de ieșire de selectat, dar și versiuni neclasate, gata pentru clasă și de clasă completă ale produsului. În timp ce dimensiunile 2300 mm la 11000 mm și eșapamentul spate exclusive înseamnă că QSB7E nu ocupă niciun spațiu inutil, puterea de ieșire generoasă îl face să se potrivească ideal chiar și pentru cele mai mari superiahturi.

Caracteristici și beneficii

  • Motor Cummins QSB7 puternic și verificat
  • Carcasă de sunet din aluminiu 
  • Bărci cu eșapament răcit cu apă, o economie impresionantă de spațiu de aproximativ 150 mm datorită unei configurații unice orientate spre spate.
  • Acces de service pe o singură parte pentru întreținere ușoară 
  • Disponibil atât în modelele 50, cât și în modelele 60 Hz, cu o putere de ieșire de până la 195 kWe
  • Opțiuni pentru clasa neclasificată, pregătită pentru clasă sau clasă completă
  • Grupurile electrogene marine Onan sunt certificate pentru emisii conform standardelor de emisii ale Agenției pentru Protecția Mediului din S.U.A. (EPA)
  • Mai mult de 100 ani de experiență marină stau în spatele fiecărui grup electrogen Onan Marine
Specificații

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Lungime totală 2300 mm (90.5 in)
Lățime totală 1100 mm (43.3 in)
Înălțime totală  1200 mm (47.2 in)

 

GREUTATEA PRODUSULUI

Model Greutate kg (lb)*
QSB7E-90/5 1890 (4158)
QSB7E-108/5 1930 (4246)
QSB7E-119/5 1980 (4356)
QSB7E-136/5 2020 (4444)
QSB7E-152/5 2100 (4620)
QSB7E-74/6 1800 (3960)
QSB7E-88/6 1820 (4004)
QSB7E-104/6 1890 (4158)
QSB7E-124/6 1903 (4246)
QSB7E-148/6 1980 (4356)
QSB7E-170/6 2020 (4444)
QSB7E-195/6 2100 (4620)

*Greutățile sunt aproximative la data publicării

 

 

Modelul generatorului
Hz
VCA
kWe
kVA
kWm
alternator
Răcire
pf
rot/min
QCB7E-90/5
50
380/400/415
90
112.5
122
274E
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1500
QSB7E-108/5
50
380/400/415
108
135
122
274F
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1500
QSB7E-119/5
50
380/400/415
119
149
164
274G
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1500
QSB7E-136/5
50
380/400/415
136
170
164
274H
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1500
QSB7E-152/5
50
380/400/415
152
190
164
274K
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1500
QSB7E-74/6
60
440/460/480
74
92.5
98
274C
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1800
QSB7E-88/6
60
440/460/480
88
110
98
274D
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1800
QSB7E-104/6
60
440/460/480
104
130
112
274E
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1800
QSB7E-124/6
60
440/460/480
124
156
142
274F
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1800
QSB7E-148/6
60
440/460/480
148
186
186
274G
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1800
QSB7E-170/6
60
440/460/480
170
212.5
186
274H
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1800
QSB7E-195/6
60
440/460/480
195
244
210
274K
Schimbător de căldură sau chilă
0.80
1800


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.