C550D5R

Frecvență

50 Hz
Clasificat pentru kW kVA
Prime 400 500
Standby 440 550

Disponibilitatea produsului

America Latină
QSX15-G8

Frecvență

50

Niveluri de emisii

U.E., aplicație mobilă

U.E., aplicație staționară

EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)

EPA, aplicație staționară de urgență

EPA, aplicație staționară non-urgență

Model de motor și tip de combustibil

QSX15-G8 - Motorină

Clasificare

Prime

Standby

Tip produs

Închiriere 50Hz - Diesel

Tip carcasă

Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Prime

400 kW

500 kVA

Standby

440 kW

550 kVA

Contactați departamentul de vânzări sau găsiți o locație