Seria GTA38 gaz cu amestec sărac

Frecvență

60, 50 Hz

Tip carburant

Gaz
Clasificat pentru kW kVA
Standby 439 - 681 548 - 851

Certificare

Nereglementat

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord

Aplicații

G-Drive - Închirieri
G-Drive - Prime
G-Drive - Site-ul filmului
G-Drive - Concasare / Minerit
G-Drive - Petrol și gaze
G-Drive - Standby
Motorul G-Drive seria GTA38 gaz cu amestec sărac

Similară seriei pe gaz GTA28, această platformă de motor fiabilă asigură soluții pe gaz cu o cilindree de 38 litri. Cele trei noduri de putere oferită în aplicația auxiliară asigură o capacitate tranzitorie extremă prin preluarea tensiunii de sarcină și respectând, în același timp, cerințele NFPA 110. În plus, seria GTA38 pe gaz oferă modele cu randament continuu cu două frecvențe pentru aplicațiile cu gaz. Având capacitatea să funcționeze cu gaz natural de la conductă, această serie de motoare permite și posibilitatea funcționării cu propan.

Caracteristici și beneficii

Turbină: Tehnologiile de turbine Cummins Turbină pentru putere crescută și economie de combustibil.

Aplicații: Aplicațiile auxiliare asigură o capacitate tranzitorie extremă prin preluarea tensiunii de sarcină și respectând, în același timp, cerințele NFPA 110, în timp ce aplicațiile cu putere de producție de producție limitată asigură putere de încredere în zone cu rețele instabile.

Sistemul de aprindere: Sistem de aprindere complet electronic deservește sistemul Altronic III acționat mecanic.

Sistemul de alimentare cu combustibil: Componentele sistemului de alimentare cu combustibil cu carburator Impco și regulator Maxitrol asigură o funcționare stabilă și monitorizarea combustibilului.

Service și Asistență - Produsele G-Drive cu gaz sunt garantate de un nivel de asistență tehnică și de servicii post-vânzare fără compromisuri, asigurat printr-o rețea de servicii de clasă mondială.

Modelul generatorului Hz kVA / kW intervenție rot/min Tip carburant Certificare
GTA38 60 693 / 554 1800 Gaz Nereglementat
GTA38 60 659 / 572 1800 Gaz Nereglementat
GTA38 50 548 / 439 1500 Gaz Nereglementat
GTA38 60 851 / 681 1800 Gaz Nereglementat
GTA38 60 787 / 629 1800 Gaz Nereglementat

Fără conformitate în ceea ce privește emisiile 

Cummins Power Generation oferă cea mai bună garanție și plan de garanție extinsă din industrie. Vă puteți aștepta ca Cummins Power Generation și locațiile sale de garanție autorizate să:

  • Stați în spatele produselor Cummins Power Generation.
  • Reparați toate defecțiunile care rezultă din defecte ale materialelor sau ale fabricării de către Cummins Power Generation sau aranjați service-ul în garanție OEM dacă componenta este de la alt producător.
  • Ofer[ imediat avantajul acoperirii.
  • Tratați toți clienții în mod corect și consecvent.

Pentru informații specifice referitoare la garanția dvs. sau pentru mai multe informații cu privire la garanțiile noastre, contactați cel mai apropiat distribuitor.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.