Frecvență
Tip carburant
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 34 - 127 | 43 - 158 |
| Standby | 39 - 136 | 49 - 170 |
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
Motoare mici - posibilități mari.
Mici, ușoare și economice, motoarele noastre din seria B includ o injecție directă de combustibil pentru o performanță mai curată, mai silențioasă, mai eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil și oferă o valoare remarcabilă în ceea ce privește instalarea, simplitatea și întreținerea, cu verificări ale jocului supapelor care nu sunt necesare până la 2,000 ore de două ori mai mare decât standardul din industrie.
Toate motoarele din această serie funcționează bine în cicluri de funcționare cu condiții severe și oferă un consum excelent de combustibil, capacitate de răcire substanțială, zgomot redus, greutate redusă și putere mare pe litru, pentru fiabilitate de primă clasă.
Caracteristici și beneficii
Design Coolpac Integrat - Echipat cu pachet de răcire și kit de curățare aer pentru un pachet complet. with cooling package and air cleaner kit for a complete power package.
Curea de transmisie Single Poly Vee drive pentru ventilator, generator și pompa de apă, cu auto-tensionare pentru întreținere minimă.
Stanadyne DB4 Pompa de injecție dispune de un mecanism avansat de pornire fiabilă la rece.
Filtru de combustibil înfiletabil și filtru de ulei pentru lubrifiere cu debit integral.
Turbina Holset HX30 montat deasupra pentru putere crescută, economisire combustibil și niveluri mai mici de fum și zgomot.
Service și suport - Produsele G-Drive sunt susținute de un nivel de asistență tehnică fără compromisuri și de servicii post-vânzare, livrate printr-o rețea de servicii de clasă mondială ..