Frecvență
Tip carburant
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 52 - 182 | 65 - 227 |
| Standby | 60 - 208 | 75 - 261 |
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
Seria QSB încorporează tehnologii dovedite de Cummins, care îndeplinesc standardele EPA Rang 4 și standardele UE Stage IIIA cu emisii reduse.
Seria QSB atinge aceste standarde de emisii foarte scăzute utilizândSistem de recirculare a gazelor de evacuare cu sistem de racire (EGR) răcite și sistemele de post-tratare. Ambele sisteme au fost dezvoltate special pentru aplicații industriale, oferind performanțe și durabilitate pe care vă puteți baza.
Caracteristicile suplimentare de îmbunătățire a performanței includ un sistem de combustibil common rail de înaltă presiune pentru o eficiența combustibilului mai mare, zgomot mai redus și emisii reduse. Sistemul de filtru aer Cummins Direct Flow oferă un profil de instalare cu 35 procente mai mic decât filtrele radiale de aer, plus o eficiență îmbunătățită a filtrării. Motorul încorporează, de asemenea, un sistem de ventilație al carterului cu un filtru coalescent extrem de eficient pentru condiții de funcționare mai curate ale motorului. Cummins combină controalele electronice Quantum System cu autoritate deplină, gestionând toate componentele pentru un sistem complet integrat, cu fiabilitatea și durabilitatea impresionante și intervalele lungi de întreținere pe care le așteptați de la liderul tehnologic Tier 4 din industrie.
Toate susținute de cea mai bună asistență pentru clienți din industrie.
Caracteristici și beneficii
Emisii reduse de gaze de eșapament Ultima generație de motoare certificate Tier 4 Final reduce emisiile prin arderea eficientă a combustibilului, reducând majoritatea emisiilor la sursă. Reducerea catalitică selectivă (SCR) reduce în continuare poluanții pentru a îndeplini standardele finale de nivel4. Nivelul nostru 4 QSB intermediar7 utilizează un filtru de particule diesel
Filtru de aer cu debit direct Asigură o instalare cu 35% mai mică decât filtrele tipice de aer ale motorului, păstrând, în același timp, aceeași eficiență de filtrare.
Comenzi electronice cu autoritate completă Optimizați funcționarea motorului și furnizați informații critice pentru controlul costurilor, reducând întreținerea și integrarea perfectă cu alte componente.
Ansamblu filtru combustibil cu întreținere redusă Filtrul combustibil încorporează un separator integral de apă și un senzor apă-în-combustibil; 500-durata de viață a filtrului de ore cu înlocuirea ușoară a încărcăturii superioare utilizând filtrele Fleetguard standard.
Proiectare integrată Fiecare componentă (motor, post-tratare și filtru de aer) a fost special dezvoltată și testată riguros pentru produsele G-Drive, asigurând performanțe ridicate, durabilitate și fiabilitate.
Servicii și asistență Produsele G-Drive sunt susținute de un nivel fără compromisuri de asistență tehnică și servicii post-vânzare, livrate printr-o rețea de servicii de clasă mondială.