X10

Următorul motor de povară

Următoarea noastră evoluție în putere și performanță cu 320 - 450 cai putere și cuplu 1000 - 1650 lb-ft. Pregătește-te pentru motorul dezvoltat pentru a face față celor mai dificile provocări și pentru a-ți propulsa succesul în anii următori.

Putere

320 - 450 CP 239 - 336 kW

Cuplu

1000 - 1650 lb-ft 1356 - 2237 N•m

Certificare

EPA 2027

Disponibilitatea produsului

America de Nord

Aplicații

Camion de mare tonaj
Camioane de tonaj mediu
Profesional
Autobuze urbane
Incendii și urgențe
Motoare autorulote și RV
Motor X10 pentru camion de tonaj mediu

De ce să alegi X10? Acest motor este conceput pentru a vă oferi maxim:

Tenacitate

Proiectat cu componente construite pentru un X15, arhitectura robustă a X10 este concepută pentru a face față celor mai dificile lucrări.

Fiabilitate

Construit să dureze, minimizând timpii morți și oferind fiabilitate flotei dvs.

Sustenabilitate

Proiectat cu gândul la sustenabilitate, X10 reduce consumul de combustibil, contribuind la un viitor mai curat și durabil.

Versatilitate

De la construcție la tranzit, X10 oferă versatilitate, satisfăcând nevoile diverselor aplicații.

Echipa se uită la motorul X10
Echipa se uită la motorul X10

Puterea de a performa

X10 reușește

Pregătește-te pentru următorul nivel de performanță. Urmăriți videoclipul pentru a descoperi modul în care motorul Cummins X10 este construit pentru a vă alimenta flota - oferind rezistență, fiabilitate și inovație pentru fiecare lucrare.

Motorul Cummins X10

Elemente esențiale ale motorului Cummins X10

Cummins X10 este proiectat și construit pentru a respecta reglementările viitoare, ducând mai departe fiabilitatea și durabilitatea legendare ale modelelor L9 și X12.

Dați clic pe caracteristicile X10 pentru a afla mai multe.

Motor Cummins X10 - Detalii produs

Categorie Detaliu  
Aplicații Profesional, Carosier, Preluare și livrare, Vehicul de urgență, Vehicul de agrement, Transport regional și Tranzit  
Înlocuieşte Platforme motoare L9 și X12  
Putere totală

Regim mediu de până la 380 CP

Regim greu de până la 450 CP

 
Cuplu maxim

Capacitate medie până la 1,250 lb-ft

Regim greu de până la 1,650 lb-ft

 
Putere de frânare integrată

Regim mediu de până la 300 CP

Regim greu de până la 450* CP

 
Cilindree 10 litri  
Economie de combustibil vs. L9 Îmbunătățire de până la 4%  
Economie de combustibil vs. X12 Îmbunătățire de până la 2%  
Greutate vs. X12 Aproximativ 100 lbs mai ușor  
Platforma Cummins HELM™ (prima platformă din industrie independentă de combustibil, proiectată pentru motorină, gaz natural și hidrogen)  
Conformitatea emisiilor Respectă 2027 reglementări privind emisiile  
Ieșire PTO 590 lb-ft continuu și până la 664 lb-ft intermitent  
Configurații PTO Priza de putere a motorului frontal (FEPTO) și priza de putere a motorului spate (REPTO)  
Conectivitate Hardware de calcul inteligent Acumen® cu calibrare over-the-air și actualizări software  
Instrumente digitale Monitor de întreținere cu senzori virtuali pentru prognostic predictiv  
Disponibilitate America de Nord  
Turbină Generația a 7-a VGT de mare tonaj de la Cummins Turbo Technologies  
ECM Cummins ECM3550 cu siguranță, securitate cibernetică și funcționalitate software îmbunătățite  
Post-tratare 2027 Twin Module cu alternator de 48V acționat prin curea  
Filtre Filtre de lubrifiant și combustibil sub formă de cartuș  
Design cilindru Design cilindru cu manșon umed  
Ventilația carterului Sistem de ventilație închisă a carterului (CCV)  

Întrebpri frecvente adresate

X10 este un motor de regim greu, conceput pentru a oferi performanțe grele într-un pachet de dimensiuni medii. Acesta înlocuiește platformele motoarelor L9 și X12 și oferă un nou nivel de performanță, durabilitate și eficiență pentru clienții din categoria de tonaj greu și mediu. Aflați mai multe

Cu până la 450 cai putere și 1,650 lb-ft cuplu, X10 oferă clienților forța de care au nevoie pentru a face față sarcinilor dificile. Evaluările pentru sarcini medii ajung până la 380 CP și 1,250 lb-ft de cuplu. Aflați mai multe

X10 este proiectat pentru a face față unei game largi de activități solicitante. Aplicațiile obișnuite includ vocațional, carosier, preluare și livrare, vehicul de urgență, vehicul de agrement, transport regional și tranzit. Aflați mai multe

Da, în funcție de aplicația dvs., X10 este conceput pentru a înlocui atât L9, cât și anumite clasificări X12, oferind performanțe comparabile într-un pachet mai ușor și mai eficient. Cu până la 450 CP și 1,650 lb-ft de cuplu, permite clienților să treacă cu încredere. Pentru putere mai mare sau aplicații mai solicitante dincolo de gama X10, X15 rămâne alegerea potrivită. Aflați mai multe

În comparație cu X12, X10 este semnificativ mai ușor, ceea ce înseamnă o sarcină utilă mai mare, o economie mai bună de combustibil și o flexibilitate mai mare a ambalajului. Filtrele tip cartuș permit înlocuirea individuală a mediului de filtrare, în loc să schimbe întreaga unitate pentru a ajuta la optimizarea costurilor de întreținere. Oprirea automată a motorului reduce consumul inutil de combustibil și uzura motorului în timpul perioadelor prelungite de ralanti. Aflați mai multe

Motor X10 pentru Cummins HELM

Inovație, tehnologie și servicii

Platforme Cummins HELM™

Cummins HELM™ este prima serie de platforme de motoare din industria noastră care permite clienților să aleagă tipul de combustibil care se potrivește cel mai bine nevoilor lor. Seria X10 este o parte a inovației care continuă să conducă nu numai compania noastră, ci și industria noastră într-o direcție mai luminoasă.

Eficiență
Performanță

sau
Conectați-vă cu noi