L9 (Etapă V)

Putere

295 - 430 CP 220 - 321 kW

Cuplu

1085 - 1361 lb-ft 1471 - 1845 N•m

Certificare

Etapa V, Etapa V UE

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

Agricultură
Construcții
Motoare miniere

Mai mult cu mai puțin.

Cummins L9 este un motor cu sarcină medie cu componente grele și caracteristici de performanță, inclusiv o creștere a puterii de 8 procente și o creștere a cuplului 13 procente față de modelul.

Economia crescută de combustibil și intervalele mai mari de întreținere contribuie la un cost redus de funcționare și la un cost total de proprietate mai mic.

Turbina premiată Cummins VGT ™ oferă o activare electronică precisă, cu mai puține piese în mișcare decât modelele cu mai multe palete, pentru o precizie sporită, fiabilitate și durabilitate.

Arhitectura fără EGR reduce complexitatea, îmbunătățește fiabilitatea și reduce solicitarea de spațiu a sistemului de răcire. Opțiunile pentru componente multiple includ o gamă de locații ale vasului de ulei din carterul din față sau din spate, opțiuni montate pe motor sau montate la distanță pentru ECM și filtre de întreținere, opțiunea de preluare a puterii motorului din spate sau a motorului din față, plus alegerea a patru orientări ale turbinei; montare înaltă față și spate, sau montare joasă față și spate. Aceasta permite o instalare mai ușoară de către OEM și o întreținere mai ușoară pentru utilizatorii de echipamente.

Sistemul compact de post-tratare Single-Module ™ combină DPF, SCR și dozarea ureei într-o singură unitate, care ocupă cu 50 procente mai puțin spațiu și cântărește cu 30 procente mai puțin decât sistemul anterior.

Proprietarii L9 beneficiază, de asemenea, de Cummins Connected Diagnostics ™, tehnologie de monitorizare de la distanță care conectează online motorul utilizatorului la experții produsului pentru analiză instantă și acțiune recomandată în momentul în care este generat un cod de eroare pe orice echipament echipat cu un sistem telematic. .

L9 este disponibil cu tehnologia Cummins Guidanz™, care oferă un pachet fără sudură, ghidat de proces, care eficientizează procesul de diagnoză și reparații, asigurându-se că piesele, instrumentele și suportul potrivit pot fi aduse la fața locului pentru a accelera reparațiile. 

Toleranța ridicată a sulfului permite OEM-urilor să instaleze același L9 în echipamente, indiferent de locul în care vor fi utilizate sau mutate - oriunde în întreaga lume.

Specificații
Nivel de certificare Etapa V/Nivel 4 Final
Cilindree 8.9 litri
Mai multă putere 295-430 hp (209-321 kW)
Mai mult cuplu 1085-1361 lb-ft (1472-1846 N•M)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Clasificare
Model motor Tip de clasificare Putere nominală Cuplu maxim lb-ft (N•m) @ rpm
L9 430 Restricționat 430 (321) @ 2100 1361 (1846) @ 1500
L9 415 Restricționat 415 (309) @ 2100 1324 (1795) @ 1400
L9 400 Restricționat 400 (298) @ 1800 1324 (1795) @ 1400
L9 390 Restricționat 390 (291) @ 2100 1324 (1795) @ 1400
L9 380 Restricționat 380 (283) @ 1800 1324 (1795) @ 1400
L9 365 Intermitent 365 (272) @ 2100 1151 (1561) @ 1400
L9 365 Intermitent 365 (272) @ 2100 1151 (1561) @ 1400
L9 350 Intermitent 350 (261) @ 1800 1151 (1561) @ 1400
L9 340 Intermitent 340 (254) @ 2100 1125 (1526) @ 1400
L9 310 Intermitent 310 (231) @ 2100 1125 (1526) @ 1400
L9 280 Intermitent 280 (209) @ 2100 1085 (1472) @ 1400
L9 338 Continuu 338 (252) @ 1800 1125 (1526) @ 1400
L9 325 Continuu 325 (242) @ 1800 1125 (1526) @ 1400
L9 295 Continuu 295 (220) @ 1700 1085 (1472) @ 1400
L9 330 FEL 330 (246) @ 2000 1207 (1636) @ 1100
L9 325 FEL 325 (242) @ 2100 1207 (1636) @ 1100
L9 300 FEL 300 (224) @ 2100 1125 (1526) @ 1100
L9 295 FEL 295 (220) @ 2000 1207 (1636) @ 1100
Eficiență
Performanță

sau