Putere
Cuplu
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
ISX12 SmartAdvantage™ Sistem de propulsie
Modul inteligent de a obține un 2-4% Avantaj în economisire combustibil.
ISX12 SmartAdvantage ™ sistem de propulsie preia puterea motorului Cummins ISX12 cu SmartTorque2 (ST2) și îl combină cu deplasarea lină a Eaton Fuller Advantage® 10-transmisie automată cu viteză pentru o economisire combustibil îmbunătățită. Motorul și transmisia împărtășesc date critice, determinând cuplul necesar pentru a furniza nivelul de putere necesar conducătorilor auto. Schimbarea fără erori, cu dovezi, face ca fiecare șofer din flota dvs. să fie la fel de eficient ca cel mai bun șofer.
Cummins ISX12 cu SmartTorque2
Bazându-ne pe tehnologia și performanța dovedite a sistemului de propulsie SmartAdvantage ISX15 oferim acum ISX12 cu SmartAdvantage. Acest sistem de propulsie este o alegere perfectă pentru aplicațiile regionale de transport și operatorii de cabină de zi care doresc performanțe fluide, fiabilitate dovedită și costuri de operare reduse Acest pachet complet integrat oferă o economisire combustibil cu 2-4% mai bună, obținând în același timp emisii aproape zero cu sistemul de post-tratare Cummins.
ISX12 cu SmartTorque2 (ST2) este disponibil exclusiv cu sistem de propulsie SmartAdvantage ™. Cuplu mai mare este livrat mai devreme în rotație, astfel încât să puteți efectua o croazieră la 1250-1340 rpm și să obțineți în continuare cuplu și puterea necesare pentru a se potrivi cu cererea de încărcare în timp real. Economisirea de combustibil este îmbunătățită prin combinația de viteză redusă, comunicații optimizate între motor și transmisie și utilizarea eficientă a acționării directe. Aceste tehnologii avansate permit conducătorilor auto să funcționeze mai ușor într-un „loc dulce” mai mare pentru o economisire de combustibil mai bună. Evaluarea 425hp (317kW) include SmartTorque proprietar2 precum și managementul accelerării vehiculului.
SmartTorque2 detectează automat greutatea vehiculului, nivelul și treapta de funcționare, apoi selectează cuplul optim pentru cea mai bună economisire combustibil și performanță la fiecare treaptă de viteză. Indiferent dacă mergeți pe un deal, fuzionați pe autostradă sau treceți mai lent, SmartAdvantage Powertrain vă oferă puterea de care aveți nevoie, atunci când aveți nevoie de ea.
Cummins Vehicle Acceleration Management (VAM) este o caracteristică electronică unică care este activată automat în motoarele Cummins ISX12 din sistem de propulsie SmartAdvantage ™. Asistă la viteza de accelerație de la lansarea vehiculului, menținând o accelerație mai consistentă datorită unei tranziții mai eficiente prin trepte. VAM are ca rezultat o experiență de accelerație mai lină pentru șofer și o uzură redusă a transmisiei, crescând totodată economisire combustibil.
Eaton Fuller Advantage 10-Transmisie automată cu viteză
Noile caracteristici ale Eaton Fuller Advantage 10-Transmisia automată cu viteză includ utilizarea strategică a componentelor ușoare și lubrifierea de precizie. Tehnologia în pași mici permite reducerea vitezei în suprasolicitare și eficiența în acționarea directă. Schimbarea optimizată se bazează pe nivel, greutatea vehiculului, cuplu motorului și poziția clapetei de accelerație.
Economisirea de combustibil este îmbunătățită și mai mult prin ungerea de precizie Tehnologia de lubrifiere de precizie reduce pierderile provocate și elimină necesitatea unui răcitor în majoritatea aplicațiilor, pentru greutate redusă și fiabilitate sporită.
Caracteristici și beneficii
VGT™ Turbina VGT ™ de la Cummins Turbo Technologies - Designul brevetat este recunoscut pe scară largă ca lider în industrie pentru performanță. Acționarea electrică îmbunătățește precizia și reacția. Turbină cu geometrie variabilă VGT crește, de asemenea, economisirea de combustibil și puterea de frânare.
Sistem de alimentare cu combustibil XPI de la Cummins Fuel Systems - Oferă performanțe superioare indiferent de turația motorului. Multiplele evenimente de injecție per ciclu îmbunătățesc eficiența combustibilului și permit o funcționare mai lină și cu mai puțin zgomot.
Cummins post-tratare System de la Cummins soluții de emisii - Sistemul propriu constă dintr-un Filtru de particule diesel (DPF) și o tehnologie de reducere catalitică selectivă (SCR) pentru emisii aproape zero.
Filtre de combustibil Fleetguard®, filtre de lubrifianți și DEF de la Cummins Filtrare - Filtrele Fleetguard protejează împotriva coroziunii și a contaminanților care pot cauza probleme de performanță. DEF de înaltă calitate este disponibil pe scară largă în locațiile autorizate Cummins și Fleetguard, precum și ca la livrarea în vrac.
Modul unic de control electronic de mare capacitate (ECM) - Un singur ECM administrează motorul și sistemul de post-tratare pentru performanțe optime și eficiența combustibilului.