F2.8 Euro VI

Putere

129 - 174 CP 96 - 130 kW

Cuplu

236 - 331 lb-ft 320 - 449 N•m

Certificare

Euro VI

Disponibilitatea produsului

Europa

Aplicații

Vehicule comerciale ușoare
Camioane și autobuze Euro
Autocar
Motor F2.8 Euro VI


Redefinirea puterii compacte


Cea mai recentă evoluție a design-ului Euro VI Phase-E a motorului de 2.8 oferă o capacitate ideală de putere pentru camioane ușoare și vehicule mici de pasager, redefinind clasa compactă de motoare prin livrarea a unor nivele excepționale de performanță și sociabiliate îmbunătățită a vehiculului. Motorul F2.8 actualizat vine cu mai mult cuplu, o eficiență de combustibil mai mare, mai silențios, funcționare mai rafinată în timp ce își menține toate recomandările de înaltă durabilitate a platformei de bază cu patru cilindri care este utilizată la nivel global.
 

  • Dispozitive electronice inteligente:Utilizează același modul electronic de control (ECM) ca motoarele Cummins mai mari, oferind o procesare mai rapidă, capacitate mai mare de memorare și capacitate telemetrică.
  • Filtre®NanoNet:Medii complet sintetice captează și rețin particule mult mai eficient decât filtrele standard de ulei și combustibil.
  • Cuplu constant:Mai puține schimbări ale treptelor de viteză și răspuns instant ca cuplu de vârf este menținut ca un platou, lângă intervalul cheie de funcționare a motorului.
  • Enviroguard:  Sistemul de filtrare a ventilației deschise a carterului elimină scurgerile de ulei și emisiile de aerosoli, fără a necesita întreținere.
  • Fără EGR:  Respectă cerințele stricte privind emisiile Euro VI fără a fi necesară recircularea gazelor de eșapament, reducând cerințele de răcire și realizând un potențial de putere mai mare.
  • Platformă consacrată:Utilizată la nivel mondial în multe tipuri de vehicule, F Series și-a câștigat o reputație pentru durabilitate.
Specificații
Putere Autocamion/autobuz Autobuze

129-174 hp 

96-130 kW

148-154 hp

110-115kW

Cuplu

320-450 N•m

236-331 lb-ft



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Eficiență
Performanță

sau