Cummins 6.7L Turbo Diesel (2021)

În 2019, am sărbătorit un parteneriat de 30 de ani cu camioanele RAM, care a început cu Cummins 5,9L Turbo Diesel din anul de fabricație 1989.

Cummins Turbo Diesel 2021 6,7L aduce și mai multă putere și cuplu, menținând, în același timp, durabilitatea și eficiența istorică a dieselului.

Putere

370 - 420 CP 276 - 313 kW

Cuplu

850 - 1075 lb-ft 1152 - 1458 N•m

Certificare

EPA 2020

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

Camionete
Cummins 6.7L Turbo Diesel 2019

Cumpărătorii de pick-up HD pot obține un cuplu impresionant de 1.075 lb-ft. Această evaluare de mare putere (HO) este oferită exclusiv pe RAM 3500, echipat cu opțiunea de transmisie Aisin. Noul motor de mare putere are 420 cp și 1.075 lb-ft de cuplu, cel mai bun din categoria sa.

Pentru RAM 2500 și 3500 (echipate cu un model 68RFE Auto), CP și cuplul au crescut la 370 cp și 850 lb-ft pentru a oferi puterea potrivită pentru aceste modele.

Specificații
  Putere la volant ridicată Ieșire standard
Putere totală 420 370
Cuplu 1,075 850
Cilindree 6,7L 6,7L
Numărul de cilindri 6 6
Alezaj 107 mm (4.21 in) 107 mm (4.21 in)
Cursă 124 mm (4.88 in) 124 mm (4.88 in)
Raport de compresie. 16,2 :1 19 :1
Greutatea umedă a motorului 1,070 lbs 1,071 lbs
Aspirație  Turboalimentat și răcit cu aer de încărcare Turboalimentat și răcit cu aer de încărcare
Sistem de alimentare cu combustibil Bosch HPCR Bosch HPCR


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Clasificare
Model Transmisie Cai putere (cp) Cuplu (lb-ft)
RAM 3500 Aisin Auto 420 1,075
RAM 3500 68RFE Auto 370 850
RAM 2500 68RFE Auto 370 850
Întreținere

Sistem de indicare a schimbării uleiului - Cummins Diesel

Vehiculul dvs. este echipat cu un sistem de indicatoare pentru schimbul uleiului de motor. Acest sistem vă va avertiza când este timpul să vă schimbați uleiul de motor afișând cuvintele „Schimb de ulei scadent” pe afișajul grupului de instrumente. Sistemul de indicatori pentrul schimbul de ulei de motor se bazează pe ciclul de funcționare, ceea ce înseamnă că intervalul de schimb de ulei de motor poate fluctua în funcție de stilul dvs. personal de conducere.  Nerespectarea schimbării uleiului de motor conform programului de întreținere poate duce la defectarea internă a motorului.

Un distribuitor autorizat va reseta mesajul indicatorului de schimb de ulei după finalizarea schimbării programate de ulei. Dacă o schimbare programată a uleiului este efectuată de către altcineva decât un distribuitor autorizat, mesajul poate fi resetat, consultând etapele descrise în „Afișajul grupului de instrumente” din „Familiarizați-vă cu panoul de instrumente” pentru a afla informații suplimentare.

Înlocuiți uleiul de motor și filtrul de ulei la fiecare 15.000 mile (24.000 km) sau 12 luni, sau mai devreme, dacă sistemul de indicare a schimbului de ulei vă solicită acest lucru. În nici un caz, intervalele de schimb de ulei nu trebuie să depășească 15.000 mile (24.000 km) sau 12 luni, oricare dintre acestea survine mai întâi.

Notă: 

  • În nici un caz, intervalele de schimb de ulei nu trebuie să depășească 15.000 mile (24.000 km) sau 12 luni sau 500 ore, oricare dintre acestea survine mai întâi.
  • Se recomandă ca la fiecare 3.000 mile (4.800 km), să verificați nivelul uleiului de motor cel puțin 30 minute după oprirea motorului complet încălzit. Verificarea nivelului de ulei în timp ce vehiculul este pe o suprafață plană va îmbunătăți precizia citirii nivelului de ulei. Adăugați ulei numai atunci când nivelul este la sau sub semnul ADD sau MIN.
  • Operarea vehicului în condiții extreme(temperatură ambientală ridicată, deplasări scurte, încărcături grele, tractarea unei remorci, teren accidentat sau utilizarea de către organele legii) pot reduce intervalele de schimb de ulei.

La temperaturi ambientale peste 0°F (-18°C), vă recomandăm să utilizați ulei de motor 10W-30 care îndeplinește standardul de material MS-10902 al producătorului și categoria de ulei de motor CK-4
este necesară. Produsele care îndeplinesc cerințele Cummins® CES20081 pot fi, de asemenea, utilizate. Semnele de identificare ale acestor uleiuri de motor se află, de obicei, amplasate pe spatele containerului de ulei.
 
La temperaturi ambientale sub 0°F (-18°C), vă recomandăm să folosiți ulei de motor sintetic 5W-40 care întrunește standardul producătorului MS-10902 iar categoria de ulei de motor API CK-4 este necesară.

Eficiență
Performanță

sau