Cum funcționează o turbină

O diferență semnificativă între un motor diesel turbocompresor și un motor tradițional pe benzină cu aspirare naturală este că aerul care intră într-un motor diesel este comprimat înainte de injectarea combustibilului. Aici turbina este esențială pentru putereade ieșire și eficiența motorului diesel.

Este sarcina turbinei de a comprima mai mult aer care curge în cilindrul motorului. Când aerul este comprimat, moleculele de oxigen sunt ambalate mai aproape unul de altul. Această creștere a aerului înseamnă că se poate adăuga mai mult combustibil pentru motorul de aceeași dimensiune aspirat natural. Acest lucru generează apoi o putere mecanică sporită și o îmbunătățire a eficienței generale a procesului de ardere. Prin urmare, dimensiunea motorului poate fi redusă pentru un motor turbocompresor, ceea ce duce la o ambalare mai bună, beneficii de reducere a greutății și o economisire de combustibil îmbunătățită.

Cum funcționează o turbină?

Un turbocompresor este format din două secțiuni principale: turbina și compresorul. Turbina constă din roata turbinei (1) și carcasa turbinei (2). Sarcina turbinei este de a ghida gazele de eșapament (3) în roata turbinei. Energia din gazele de eșapament transformă roata turbinei, iar gazul iese apoi din carcasa turbinei printr-o zonă de evacuare a evacuării (4).

Compresorul este, de asemenea, format din două piese: roata compresorului (5) și carcasa compresorului (6). Modul de acțiune al compresorului este opus celui turbinei. Roata compresorului este atașată turbinei deun arbore din oțel forjat (7), și pe măsură ce turbina învârte roata compresorului, rotirea de mare viteză atrage aerul și îl comprimă. Carcasa compresorului convertește apoi fluxul de aer de mare viteză și joasă presiune într-un flux de aer de înaltă presiune și viteză mică printr-un proces numit difuzie. aerul comprimat (8)este împins în motor, permițând motorului să ardă mai mult combustibil pentru a produce mai multă putere.

cum funcționează o turbină.png
  1. Roata turbinei
  2. Carcasa turbinei
  3. Gazele de la esapament
  4. Zona de evacuare a evacuării
  5. Roata compresorului
  6. Carcasa compresorului
  7. Arbore din oțel forjat
  8. Aer comprimat

 

Cum funcționează o turbină video

Acest scurt videoclip care arată Cummins Turbo Technologies HE400VG oferă o prezentare animată a modului în care funcționează o turbină.