Grupos geradores

A Cummins fornece grupos geradores movidos a diesel e gás que variam de 15 a 3750 kVA.

Todos os aspectos de design, fabricação e serviços dos grupos geradores reunidos em uma só empresa. Todos os principais componentes — motor, alternador, sistemas de controle e contêineres — são fabricados e construídos pela Cummins. Essa abordagem integrada significa que cada elemento de um grupo gerador é combinado para trabalhar em harmonia desde o início.

Introdução

 

 

Unidades

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Frequência

60

Tipo de combustível

Propano

Frequência

60

Tipo de combustível

Propano

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Frequência

60

Tipo de combustível

Gasolina

Chaves de transferência

A geração de energia da Cummins oferece uma gama de chaves de transferência automáticas e não automáticas e chaves de transferência de isolamento de derivação de 40 a 4.000 amps para toda uma gama de aplicações.

Todas as chaves de transferência são projetadas com foco em flexibilidade e facilidade de operação. E, quando combinadas com os grupos geradores da Cummins (quadro de distribuição e controles de ligação em paralelo), as robustas capacidades de nosso sistema de potência garantem um desempenho confiável enquanto maximizam a relação custo-benefício.

Controles e quadro de distribuição do nível do sistema

A Cummins Power Generation projeta soluções de energia em paralelo confiáveis desde o início dos anos 1960 para uma ampla variedade de aplicações. Os controles de nível de sistema da Cummins são projetados, fabricados, testados e certificados externamente para UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Sísmico e CE, e fornecem confiabilidade e qualidade de funcionalidade de nível internacional.

As placas de distribuição estão disponíveis em opções de baixa tensão e média tensão. Quadros de distribuição em paralelo de baixa tensão estão listados para UL 891 ou UL 1558 para aplicações que variam de 208 a 600 volts. O quadro de distribuição em paralelo de média tensão construído de acordo com o padrão ANSI C37.20.2 está disponível para aplicações de alta tensão.

Cartões de potência

Fale conosco