Controle de microrrede

Os novos controles de microrrede acomodam projetos de sistema de potência de energia distribuída e têm a capacidade de controlar recursos de energia renovável (solar e eólica) e armazenamento de energia – fornecendo um controle de interface única para um sistema de potência de microrrede totalmente integrado.

Certificação

UL 891

Disponibilidade do produto

América do Norte, África Oriente Médio, América Latina, Ásia-Pacífico, Europa

Aplicações

Controles de ligação em paralelo
microgrid units

A suíte PowerCommand Microgrid Control® (MGC) inclui duas opções de produto, o MGC300 e o MGC900, oferecendo o controlador adequado a cada aplicação exclusiva de microrrede. Os dois MGCs otimizam a produção de energia de todos os ativos do sistema. Isso inclui maximizar a produção de fontes renováveis e, por fim, reduzir o custo nivelado de energia (LCOE) e o custo total de propriedade (TCO), garantindo que os ativos no sistema não sejam subutilizados

 

MGC HMI

O gráfico acima é um diagrama de linha do MGC900 HMI e não representa a suíte completa de opções disponíveis.

Recursos e benefícios

  • Compatível com várias configurações e soluções de implementação de design
  • Tela de toque colorida integrada de 19"
  • Diagrama dinâmico de linha: mostra toda a operação do sistema em tempo real de uma só vez.
  • Informações detalhadas para cada recurso de energia no sistema.
  • Controle lógico programável: permite programação da parte do usuário para personalização do sistema.
  • Link de comunicação para sistemas de gerenciamento de energia (EMS)
  • Capacidade de acesso remoto e monitoramento
  • Protocolo de comunicações Modbus TCP/IP
  • Certificação do produto: alistado na UL 891, certificado pela CSA
  • Garantia e serviço: os produtos contam com uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores com técnicos de serviço treinados na fábrica.
Especificações
  MGC300 MGC900
Configuração do produto Personalizado Personalizado
Controle de armazenamento de energia Disponível Disponível
Controle de fonte renovável Disponível Disponível
Número do grupo gerador 2 grupos geradores Personalizável
Controles de carga Limitado Personalizável
Monitoramento remoto Disponível
(Capacidade de navegar na Web)
Disponível
(Capacidade de navegar na Web)
Controle de disjuntores Até 6 disjuntores Personalizável
Protocolo de comunicação Modbus TCP/IP Modbus TCP/IP
Interface do usuário Tela de toque colorida de 19" Tela de toque colorida de 19"
Tendências históricas e relatórios Sim Sim
Alarme e gravador de eventos Sim Sim
Telas de ajuda da HMI Sim Sim
Capacidade de acesso por senha 4 níveis 4 níveis
Transdutores de medição 2 conjuntos de entradas Personalizável
Tipo de instalação Montagem na parede Apoiado no chão
Topologia do sistema Fora da rede ou dentro da rede
(personalizável)
Fora da rede ou dentro da rede
(personalizável)
Otimização de recursos de energia Sim Sim

 



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.