Módulo de Controle de Carga
O Módulo de Controle de Carga Cummins PowerCommand® (LCM) é um controlador de gerenciamento de carga independente que regula as cargas em seus grupos geradores em standby para maximizar seu potencial de energia, tudo por meio de um pacote inteligente e econômico ideal para aplicações comerciais leves.
Certificação
Disponibilidade do produto
Aplicações
Fabricado para suportar topologia de barramento isolado e se alinhar facilmente com disjuntores em paralelo embarcados, o PowerCommand® LCM utiliza controles de grupos geradores para medir e monitorar seus sistemas, permitindo que você gerencie cargas com facilidade e faça uso otimizado de seus grupos geradores, mantendo sua energia sempre ligada.
Onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu trabalho, a especialização da Cummins está sempre à disposição
A Cummins oferece aos clientes paz de espírito inigualável quando se trata de serviço e manutenção de controles mestres digitais. Os melhores recursos aftermarket da categoria por meio de seu contato local dedicado, apoiado por um sistema global de técnicos de serviço, engenheiros e instalações de distribuição de peças em mais de 190 países.
Recursos e benefícios
- Suporta até seis grupos geradores
- Até 12 cargas com oito níveis de prioridade atribuíveis
- Tela de toque colorida com visualizações de dados em tempo real
- Registro de eventos e histórico de alarmes
- Monitoramento de dados do grupo gerador
- Kw/cargas selecionáveis
- Temperatura operacional de 0 a 50 °C e voltagem operacional de 95% RH n 19 VDC - 30 VDC
- Diagnóstico de LED para solução rápida de problemas
- Certificações: UL 891
- Fabricado para IEC 61439-1 e padrões IEC 61439-2