r28 repowered 1999 land rover discovery 1
Repotenciação

1999 Land Rover Discovery 1 com repotenciação do Cummins R2.8

pela Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia

VEÍCULO

  • ANO: 1999
  • MAKE: Land Rover
  • MODELO: Discovery 1
  • CONSTRUTOR: Heritage Driven (Albuquerque, NM)

r28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-birdseye.jpg

(Clique aqui para fazer o download de um cartaz impresso deste projeto de repotenciação da Cummins.)

DRIVETRAIN

  • Motor turbo diesel R2.8L de repotenciação Cummins
  • Montagens: buchas Stock Land Rover com suportes Heritage Driven
  • Desempenho de gravidade zero GM 6L80e transmissão automática de 6 velocidades TCM2650 com chicote
  • Controlador de transmissão independente
  • Conversor de torque de parada de 2500 rpm
  • Setores de eixos R2.8 para Kit adaptador R10.11 para a Chevy LS: PN 100052 Stock Land Rover caso de transferência LT230 - 1.22:1
  • Engenharia de desempenho RW Relação do eixo traseiro do adaptador LS para LT230: 3.54:1

SUSPENSÃO

  • Molas de bobina Terrafirma de 2"
  • CHOQUES FOX 985-24-078 e 985-24-080

PNEUS/RODAS

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

  • Radiador: radiador exclusivo Heritage Driven construído pelos radiadores Ron Davis
  • Ventilador: ventiladores elétricos Spal de 13" duplos
  • Refrigerador de ar de carga: CXRacing IC0002-C

DIVERSOS

  • Compressor CA PN 5295582 da Cummins
  • Condensador OE landrover

COISAS LEGAIS

  • Para-choques: RTE Slimline frontal e traseira pesada
  • Guincho: Smittybilt PN 974950 com linha sintética, 9500 lbs
  • Rack de teto: PN KRLDT12L
  • Peso final do meio-fio: 5100 lbs

r28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-engine-detail.jpgr28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-muddy-track.jpgr28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-snowy-uphill.jpgr28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-old-western-town.jpg

r28-repowered-1999-land-rover-discovery-1-snowcat.jpg

Estudos de caso relacionados
Repotenciação Estudo de caso

1993 Toyota 4Runner

Repotenciação Estudo de caso

1971 Jeep UACJ-6D

Repotenciação Estudo de caso

1990 Toyota Land Cruiser