Cummins est le premier choix pour les équipementiers, les entrepreneurs et les ingénieurs en protection incendie. Nos groupes moteurs d’entraînement pour pompe à incendie fiables sont conçus pour faire face à toute urgence, des petits incendies de bureau aux événements thermiques à grande échelle. Forts d’une expertise mondiale en matière de moteurs, nous fournissons des solutions personnalisables pour une tranquillité d’esprit ultime. Plusieurs de nos groupes moteurs sont homologués UL et FM, et tous sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur qualité.

 

 

Formulaire de demande de moteur pour pompe à incendie

Une protection fiable pour un monde imprévisible.

Cummins fournit des gorupes moteurs d’entraînement pour pompe à incendie diesel personnalisés haut de gamme conformes à la norme NFPA 20, homologués UL et approuvés FM, garantissant des performances et une fiabilité optimales. Avec 25 ans d’expérience, nous fournissons des solutions fiables pour tous les besoins de protection incendie. Nos groupes moteurs sont rigoureusement testés pour répondre à des normes élevées, avec la certification ISO 9001:2015 pour la gestion de la qualité. Pour plus de détails, consultez la fiche technique ou communiquez avec nous directement.

certifications-fm-ul-iso9001-logos.jpg

 

 

ISO 9001:2015 Ce produit a été fabriqué sous les contrôles établis par un système de gestion approuvé et conforme à la norme ISO 9001:2015.

 

 

Vous voulez d’autres renseignements sur les groupes moteurs à entrainement pour pompe à incendie de Cummins?

Communiquez avec nous pour de nouvelles commandes, demandes de service et ventes :

Envoyez-nous un courriel :

Ventes    Commandes    Pièces et service

 

Ressources supplémentaires