C900D5E

Fréquence

50 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 656 900
D'urgence 720 900
En continu 656 820

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine

Fréquence

50

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSK23-G9 - Diesel

Puissance

Centre informatique continu

De base

D'urgence

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Atténuation du son et protection contre les intempéries

Sans boîtier

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

De base

656 kW

900 kVA

D'urgence

720 kW

900 kVA

En continu

656 kW

820 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

656 kW

820 kVA

D'urgence

720 kW

900 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

725 kW

906 kVA

D'urgence

800 kW

1000 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

680 kW

850 kVA

D'urgence

750 kW

938 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

600 kW

750 kVA

D'urgence

660 kW

825 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

600 kW

750 kVA

D'urgence

660 kW

825 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

656 kW

820 kVA

D'urgence

720 kW

900 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement